Contacto
Comentarios

Dispositivos de bloqueo de seguridad
i10 Lock

Supervisión segura y económica de puertas con gran fuerza de cierre

Ventajas para el cliente

  • Montaje sencillo sin placa de montaje adicional; directamente sobre el perfil de aluminio del marco de la puerta de protección
  • Varias posibilidades de conexión eléctrica, gracias a las tres entradas de cable
  • Diagnóstico mejorado mediante contactos de aviso adicionales
  • Ajuste práctico: gran selección de accionadores, adecuados para cada puerta
  • Los distintos elementos de conmutación ofrecen la solución adecuada para la instalación eléctrica
  • Con Flexi Loop: conexión segura en cascada con diagnostico incluido y un mínimo cableado

Visión general

Supervisión segura y económica de puertas con gran fuerza de cierre

El bloqueo de seguridad i10 Lock sirve para cerrar con seguridad los dispositivos de protección, hasta que se pueda acceder a la zona de peligro. Su diseño estrecho permite un montaje sencillo y directo en los marcos de la puertas de protección. Los distintos elementos de conmutación y accionadores le confieren una gran flexibilidad mecánica y eléctrica. Gracias a ello, este bloqueo de seguridad puede adaptarse a cualquier aplicación.

Lo más destacado
  • Carcasa de plástico estrecha
  • Accionadores fijos y móviles
  • Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
  • Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
  • Monitorización de cierres y de puertas
  • Tipo de protección: IP 67

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    DiseñoDiseño 2, electromecánico (EN ISO 14119)
    Nivel de codificación del accionadorNivel de codificación bajo (EN ISO 14119)
    Tipo de salidaContactos electromecánicos
    Principio de bloqueoPrincipio de corriente de trabajo / Principio de corriente de reposo
    Supervisión de bloqueo
    Vigilancia de puerta
    Fuerza de cierre Fmax1.300 N (EN ISO 14119)
    Tipo de conexión

    Entrada de cable, 3 x M20

    Conector de enchufe M12 de 8 polos

    LED
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba