Contacto
Comentarios

Dispositivos de bloqueo de seguridad

Interruptor de seguridad con bloqueo: acceso en el momento adecuado

Los interruptores de seguridad con bloqueo cierran con seguridad los dispositivos de protección e impiden el acceso a las zonas protegidas con estos dispositivos. Los interruptores de seguridad con bloqueo garantizan que las personas no puedan abrir los dispositivos de protección hasta que no hayan finalizado los estados con potencial de riesgo (movimientos en inercia de las máquinas, por ejemplo) o los procesos de las máquinas que no deban interrumpirse.

Filtrar por:

8 resultados:

Resultado 1 - 8 de 8

Vista: Galería Lista
Gama de productos TR10 Lock
Bloqueo de seguridad con supervisión RFID: acreditado y con funciones avanzadas seguras
  • PL e para la supervisión del bloqueo y de la puerta (EN ISO 13849)
  • Fuerza de bloqueo de 1690 N
  • Accionador RFID con nivel de codificación reducido o elevado (EN ISO 14119)
  • Tipos de protección IP 67 e IP 69K
  • Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
  • Conexión en serie segura de salidas de seguridad (OSSD)
  • Cuatro direcciones de actuación
  • Flexi-Loop ready
Gama de productos TR110 Lock
Bloqueo de seguridad con supervisión de transpondedor
  • PL e para la supervisión del bloqueo y de la puerta (EN ISO 13849)
  • Fuerza de bloqueo: hasta 3.900 N
  • Accionador con nivel de codificación elevado (EN ISO 14119)
  • Tipo de protección: IP 67, IP 69K
  • Variantes con principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
  • Tres direcciones de accionamiento
  • Desbloqueo de evacuación opcional
  • Variantes con dos teclas con iluminación
Gama de productos i10 Lock
Supervisión segura y económica de puertas con gran fuerza de cierre
  • Carcasa de plástico estrecha
  • Accionadores fijos y móviles
  • Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
  • Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
  • Monitorización de cierres y de puertas
  • Tipo de protección: IP 67
Gama de productos i110 Lock
Supervisión segura y económica de puertas con gran fuerza de cierre
  • Carcasa de plástico estrecha
  • Cabezal de accionamiento metálico
  • Accionadores fijos y móviles
  • Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
  • Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
  • Monitorización de cierres y de puertas
Gama de productos MLP1
Interruptor de seguridad con bloqueo magnético para la protección de procesos
  • Fuerza de bloqueo magnética de 500 N, fuerza de retención de 25 N
  • PL e / cat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) para supervisión de la puerta
  • Tolerancia de desviación de ± 5 mm
  • Tipo de protección: IP 67
  • Montaje estándar o integrado
  • Variantes con dos conectores de enchufe M12 para conexión en cascada sencilla
Gama de productos i200 Lock
Supervisión segura y económica de puertas con gran fuerza de cierre
  • Carcasa de plástico compacta
  • Zona de introducción para el accionador de acero inoxidable
  • Posibilidad de elegir entre fijo, totalmente móvil o accionador de bloqueo
  • 3 entradas de cable M20 x 1,5
  • Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
  • Supervisión de cierre y de puertas
  • LED indicador de cierre
Gama de productos i15 Lock
Supervisión segura y económica de puertas con gran fuerza de cierre
  • Carcasa de plástico compacta
  • Variantes con cabezal de accionamiento metálico
  • Accionadores fijos y móviles
  • 1 entrada de cable M20 x 1,5
  • Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
  • Supervisión de cierre y de puertas
  • Tipo de protección: IP67
Gama de productos i14 Lock
Supervisión segura y económica de puertas con gran fuerza de cierre
  • Carcasa de plástico compacta
  • Entrada de cable M20 x 1,5
  • Principio de corriente de reposo
  • Monitorización de cierre
  • LED indicador de cierre
  • Dispositivo auxiliar de apertura en tres lados

Resultado 1 - 8 de 8

Arriba