Cerrojos mecánicos para interruptores de seguridad
MB1
Cerrojo mecánico para la protección robusta de puertas y una alta disponibilidad de la máquina
Ventajas para el cliente
- Solución fiable y económica para el bloqueo de puertas
- Mayor productividad gracias al diseño robusto y a la protección del sensor
- Elevado nivel de rendimiento mediante la exclusión de fallos y la prevención de la rotura del accionador
- Montaje flexible: cerrojo apto para puertas de apertura a izquierdas y a derechas
- Protección de los empleados contra un encierro accidental gracias a la capacidad de bloqueo con candado
- Protección contra un accionamiento involuntario en las variantes con botón de desbloqueo