- Página de inicio
- Gama de productos
- Interruptores de seguridad
- Página de inicio
- Gama de productos
- Interruptores de seguridad

Interruptores de seguridad sin contacto
Soluciones de seguridad con bajo nivel de desgaste y de mantenimiento
Los interruptores de seguridad sin contacto son la mejor solución para usted cuando necesite un guiado preciso de las puertas de protección. Ya sean magnéticos, inductivos o transpondedores, funcionan con bajo nivel de desgaste y de mantenimiento para una supervisión de la seguridad de puertas y de la posición.

Interruptores inductivos de seguridad
Monitorización de posición segura hasta PL e
Para una monitorización segura de la posición, como en las aplicaciones de vehículos de transporte sin conductor, los interruptores de seguridad inductivos compactos de SICK juegan un papel decisivo. No solo son pequeños y versátiles, sino que funcionan sin contacto, por lo que sufren un desgaste mínimo.

Supervisión de seguridad en puertas y tapas
Soluciones adaptadas a su aplicación
La protección de máquinas puede ser muy versátil: las puertas y las tapas son en este caso imprescindibles y deben supervisarse con seguridad. Para este cometido, lo mejor son los interruptores magnéticos de seguridad o los interruptores de seguridad con transpondedor con alta protección contra manipulación y grandes tolerancias frente a desplazamientos de las puertas.

Conexión en serie segura
Ahorro de tiempo y dinero gracias al sencillo cableado
Para conectar entre sí los dispositivos de protección de las máquinas se utiliza una conexión de sensores en cascada segura. Esta reduce el número de entradas de seguridad en el controlador y disminuye la necesidad de cableado. Para máquinas compactas y módulos de máquina combinables, SICK ofrece soluciones tanto sencillas como complejas.




Seleccione su solución
Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados
-
Bloqueo de rearme
-
Bloqueo para la protección de procesos
-
Bloqueo seguro de puertas y tapas
-
Chequeo de posición de seguridad
-
Paro de emergencia
-
Supervisión de seguridad en puertas y tapas
-
Validación y reposición
-
Alto grado de suciedad
-
Desalineación de puerta
-
Diagnóstico sencillo
-
ECOLAB
-
Fácil integración en la máquina
-
Protección contra manipulaciones
-
Sin desgaste
314 resultados:
- Parte del sistema: Elemento de conmutación
- Tipo de montaje: Versión empotrada
- Número de contactos normalmente cerrados de acción positiva: 2
- Número de contactos normalmente abiertos: 0
- Pulsador de parada de emergencia (iluminable): No
- Parte del sistema: Dispositivo integral
- Tipo de montaje: Modelo de superficie
- Número de contactos normalmente cerrados de acción positiva: 2
- Número de contactos normalmente abiertos: 1
- Pulsador de parada de emergencia (iluminable): No
- Collarín de protección: No
- Protección de bloqueo: Sí
- Rótulo “EMERGENCY STOP” (Parada de emergencia): No
- Parte del sistema: Pulsador
- Pulsador de parada de emergencia (iluminable): No
- Collarín de protección: No
- Protección de bloqueo: Sí
- Systemteil: Sensor y accionador
- Número de contactos normalmente abiertos: 1
- Número de contactos N/C: 1
- Contactos de aviso adicionales: 1
- Detalle de tipo de conexión: Cable
- Longitud del cable: 3 m
- Conexión en serie segura: Ninguna, solo cableado individual (con diagnóstico)
- Visualizador de estado: No
- Principio de bloqueo: Principio de corriente de trabajo
- Fuerza de cierre Fmax: 2.500 N
- Detalle de tipo de conexión: Conector de enchufe M12 de 8 polos
- Conexión en serie segura: Con Flexi Loop (con diagnóstico)
- Número de contactos de apertura forzada para la supervisión de bloqueo: 1
- Número de contactos NA para la supervisión de bloqueo: 0
- Número de contactos de chequeo de puerta normalmente cerrados de acción positiva: 2
- Principio de bloqueo: Principio de corriente de reposo
- Fuerza de cierre Fmax: 2.000 N
- Detalle de tipo de conexión: Entrada de cable, 1 x M20
- Conexión en serie segura: Ninguna, solo cableado individual (con diagnóstico)
- Número de contactos de apertura forzada para la supervisión de bloqueo: 1
- Número de contactos NA para la supervisión de bloqueo: 0
- Número de contactos de chequeo de puerta normalmente cerrados de acción positiva: 2
- Principio de bloqueo: Principio de corriente de reposo
- Fuerza de cierre Fmax: 1.000 N
- Detalle de tipo de conexión: Entrada de cable, 1 x M20
- Conexión en serie segura: Ninguna, solo cableado individual (con diagnóstico)
- Número de contactos de apertura forzada para la supervisión de bloqueo: 1
- Número de contactos NA para la supervisión de bloqueo: 0
- Número de contactos de chequeo de puerta normalmente cerrados de acción positiva: 2
- Detalle de tipo de conexión: Cable con conector macho M12 de 5 polos
- Conexión en serie segura: Ninguna, solo cableado individual (con diagnóstico)
Ventajas

Funciones de seguridad que realizan los interruptores de seguridad

Óptima protección contra manipulación gracias a la tecnología de transpondedor

Con la variante adecuada para cada situación del interruptor de seguridad con tecnología de transpondedor se alcanzan distintos niveles de codificación. En la codificación universal se aceptan todos los accionadores, en la codificación única y permanente solo se acepta el último accionador aprendido, por lo que se alcanza un nivel más alto de codificación.

La elevada protección contra manipulación se consigue gracias a una codificación única o permanente del interruptor de seguridad. Esto permite a los fabricantes de las máquinas prescindir de medidas de montaje adicionales. Ya no son necesarios un montaje oculto del interruptor de seguridad, ni montarlo fuera del alcance del operario, ni instalar un mecanismo de bloqueo adicional para la comprobación de plausibilidad, con el consiguiente ahorro de costes.

Interruptores de seguridad sin contacto: soluciones inteligentes con bajo nivel de desgaste y de mantenimiento
Funciones de los interruptores de seguridad sin contacto

Los interruptores de seguridad inductivos ofrecen una supervisión sencilla y segura de posición y de zonas. Esto incluye la supervisión de piezas de la máquina en movimiento.
Los interruptores de seguridad funcionan sin sufrir desgaste alguno, sin accionadores especiales, la base de su funcionamiento es únicamente que deben registrar objetos metálicos. Esto puede ser, por ejemplo, una pieza de metal de la máquina, que es detectada con precisión por el interruptor de seguridad cuando se encuentra en una posición previamente definida. Las distintas variantes permiten el montaje en todo tipo de máquinas.

Las máquinas y las líneas de producción tienen puertas y tapas que deben protegerse. Los interruptores de seguridad sin contacto proporcionan una óptima protección de accesos con una alta tolerancia contra el desplazamiento de las puertas. Los interruptores magnéticos de seguridad y los interruptores de seguridad con transpondedor presentan un bajo nivel de desgaste, requieren poco mantenimiento y ofrecen una alta protección contra manipulaciones.

Los bloqueos de seguridad evitan el acceso incontrolado
Variantes del bloqueo de seguridad

Los cierres con bloqueo electromecánico son una solución probada para aplicaciones que requieren una alta y fiable fuerza de cierre y no presentan grandes exigencias en cuanto a nivel de rendimiento (PL) o protección contra la manipulación.

Un bloqueo de seguridad magnético constituye una la solución eficaz para aplicaciones que requieren una protección del proceso adicional a la función de seguridad. El bloqueo de seguridad ofrece una alta seguridad en la supervisión de puertas, su potente electroimán garantiza que la puerta de mantenimiento permanezca cerrada y que el proceso de producción discurra sin problemas.

Los cierres con supervisión de transpondedor aúnan la elevada y fiable fuerza de cierre con una alta seguridad gracias a la tecnología de transpondedor, esto significa un nivel de rendimiento (PL) “e” y la mayor protección contra manipulación.

Interconexión de dispositivos de protección mediante la conexión de sensores en cascada segura
Variantes de la conexión de sensores en cascada segura

Si se utilizan pocos sensores y los requisitos no son exigentes, por ejemplo si se espera un accionamiento poco frecuente, los sensores con contactos sin potencial pueden conectarse entre ellos en serie con cableado fijo, una solución más rentable.

Si se desea evitar la conexión en serie de entradas de seguridad en el controlador de seguridad pero sin renunciar al diagnóstico, una solución adecuada es la conexión en serie de interruptores de seguridad en el armario de distribución. Las salidas de aviso pueden conectarse individualmente, las salidas de semiconductor se evalúan conjuntamente.

La conexión en serie con pieza en T es la solución para los sensores con salidas de semiconductor. Ofrece una muy alta seguridad con un cableado sencillo mediante conectores M12 y conectores macho en T.

Una solución flexible para la conexión en cascada segura con hasta 32 sensores de seguridad es Flexi Loop: gracias a la supervisión individual con un nivel de rendimiento (PL) “e”. El diagnóstico detallado permite una rápida resolución de errores. El cableado se realiza de forma sencilla con la tecnología de conexión M12.