Accesorios
Reflectores y óptica / Dispositivos de iluminación / LED

ICL300-F202S01
1047957
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosDispositivos de iluminación
      Gama de accesoriosLED
      DescripciónIluminación circular, punto de campo claro, iluminación de color infrarrojo, distancia de iluminación 0,2 m ... 2 m, temperatura 0 °C ... +40 °C
      Operación a temperatura ambiente0 °C ... +40 °C 1)
      Temperatura ambiente de almacenamiento–25 °C ... +70 °C 1)
      Clase de LEDGrupo de riesgo 1 (riesgo mínimo, IEC62471 : 2006)
      • 1) Humedad relativa: 93%.
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027110635
      ECl@ss 5.1.427110635
      ECl@ss 6.027110635
      ECl@ss 6.227110635
      ECl@ss 7.027110635
      ECl@ss 8.027110635
      ECl@ss 8.127110635
      ECl@ss 9.027110635
      ECl@ss 10.027110635
      ECl@ss 11.027110635
      ETIM 5.0EC000996
      ETIM 6.0EC000996
      ETIM 7.0EC000996
      ETIM 8.0EC000996
      UNSPSC 16.090139101628

    Dibujos técnicos

    ICL300-F202S01
    Diagrama del campo de lectura