Accesorios
Fuentes de alimentación y cables de red

Fuente de alimentación
6075718
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Cable de conexión1,5 m
      Temperatura ambiente durante el servicio0 °C ... +40 °C
      Tensión de entrada100 V AC ... 240 V AC
      Tensión de salida24 V DC
      Corriente de salida≤ 1 A
      Dimensiones (An x Al x Long)46 mm x 36 mm x 93 mm (Módulo básico sin conector macho)
      DescripciónFuente de alimentación de 24 V con conector hembra confeccionado M12 de 5 polos, codificación A. Conector macho inclusivo para Europa, Inglaterra, Australia
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027040301
      eCl@ss 5.1.427040301
      eCl@ss 6.027242611
      eCl@ss 6.227242611
      eCl@ss 7.027040301
      eCl@ss 8.027040301
      eCl@ss 8.127040301
      eCl@ss 9.027040301
      eCl@ss 10.027040301
      eCl@ss 11.027040301
      eCl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004

    Dibujos técnicos

    Fuente de alimentación
    Asignación de PIN