Accesorios
Fuentes de alimentación y cables de red
Fuente de alimentación
6075717
Copiar enlace abreviado
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Datos aduaneros
-
Datos técnicos
Cable de conexión | 2,5 m |
Tensión de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
Tensión de salida | 24 V DC |
Corriente de salida | ≤ 1 A |
Descripción | Fuente de alimentación de 24 V con conector hembra confeccionado M12 de 17 polos. Conector macho inclusivo para Europa, Inglaterra, Australia |
Clasificaciones
eCl@ss 5.0 | 27040301 |
eCl@ss 5.1.4 | 27040301 |
eCl@ss 6.0 | 27242611 |
eCl@ss 6.2 | 27242611 |
eCl@ss 7.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.1 | 27040301 |
eCl@ss 9.0 | 27040301 |
eCl@ss 10.0 | 27040301 |
eCl@ss 11.0 | 27040301 |
eCl@ss 12.0 | 27040301 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
UNSPSC 16.0901 | 39121004 |
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...