Contacto
Comentarios

Accesorios
Fuentes de alimentación y cables de red

Fuente de alimentación
6064640
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Tensión de entrada90 V AC ... 255 V AC
      Tensión de salida5,2 V DC
      Corriente de salida≤ 1 A
      DescripciónFuente de alimentación con conector macho UK para lectores manuales con cable, 1 A, 5,2 V CC, 90 V CA … 255 V CA a 50 Hz … 60 Hz (Honeywell 46-00870)
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004
Arriba