Contacto
Comentarios

Accesorios
Fuentes de alimentación y cables de red

Fuente de alimentación
6036722
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Tensión de entrada100 V AC ... 240 V AC
      Tensión de salida5 V DC
      Corriente de salida≤ 2 A
      DescripciónFuente de alimentación, entrada CA 100 ... 240 V, salida CC 5 V/2 A (se requiere si se usa el cable RS-232-TTL, no es conforme a la norma médica EN 60601/IEC 60601)
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004
Arriba