Contacto
Comentarios

Accesorios
Fuentes de alimentación y cables de red

Fuente de alimentación
6010362
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Temperatura ambiente durante el servicio–25 °C ... +70 °C
      Tensión de entrada

      85 V AC ... 132 V AC

      170 V AC ... 264 V AC

      Tensión de salida24 V DC
      Corriente de salida≤ 5 A
      Dimensiones (An x Al x Long)50 mm x 125 mm x 125 mm
      DescripciónFuente de alimentación CC 24 V / 4 A
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004
Arriba