Accesorios
Fuentes de alimentación y cables de red

Fuente de alimentación (Ruler E/S)
1014242
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Tensión de entrada90 V AC ... 264 V AC
      Tensión de salida24 V DC
      Corriente de salida≤ 1,14 A
      DescripciónFuente de alimentación 24 V CC, M12, 8 polos, 90 ... 264 V CA, 1,14 A / 24 W, con dos cables de red (Europa y EE. UU.)
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027040301
      eCl@ss 5.1.427040301
      eCl@ss 6.027242611
      eCl@ss 6.227242611
      eCl@ss 7.027040301
      eCl@ss 8.027040301
      eCl@ss 8.127040301
      eCl@ss 9.027040301
      eCl@ss 10.027040301
      eCl@ss 11.027040301
      eCl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004