Fotocélulas pequeñas
W9

WTB9-3P2461
1049049
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Tipo de dispositivoFotocélulas
      Principio del sensor/ de detecciónFotocélula de detección sobre objeto, Supresión de fondo
      Dimensiones (An x Al x Pr)12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm
      Forma de la carcasa (salida de luz)Rectangular
      Disposición de orificiosM3
      Alcance de detección máx.20 mm ... 350 mm 1)
      Distancia de conmutación20 mm ... 200 mm 2)
      Tipo de luzLuz roja visible
      Fuente de luzLED de localización 3)
      Tamaño del spot (separación)Ø 4,5 mm (75 mm)
      Longitud de onda650 nm
      AjustePotenciómetro, 5 revoluciones
      • 1) Material con un 90% de reflexión difusa (referido al blanco estándar según DIN 5033).
      • 2) Material con un 6% de reflexión difusa (referido al blanco estándar según DIN 5033).
      • 3) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación< 5 vss 2)
      Consumo de corriente30 mA 3)
      Salida conmutadaPNP 4)
      Modo de conmutaciónAntivalente
      Modo de conmutaciónConmutación en claro/oscuro 4)
      Corriente de salida Imáx.≤ 100 mA 5)
      Tiempo de respuesta< 0,333 ms 6)
      Frecuencia de conmutación1.500 Hz 7)
      Tipo de conexiónConector macho M12 de 4 polos
      Protección de circuito

      A 8)

      B 9)

      C 10)

      Clase de protecciónIII
      Peso13 g
      Material de la carcasaPlástico, VISTAL®
      Material de elementos ópticosPlástico, PMMA
      Grado de protección

      IP66

      IP67

      IP69K

      Operación a temperatura ambiente–40 °C ... +60 °C
      Temperatura ambiente de almacenamiento–40 °C ... +75 °C
      N.º de archivo ULNRKH.E181493
      • 1) Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.
      • 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
      • 3) Sin carga.
      • 4) Q = conmutación en claro.
      • 5) A partir de Tu 50 °C, la corriente de carga máxima admisible Imax. es de 50 mA.
      • 6) Duración de la señal con carga óhmica.
      • 7) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
      • 8) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
      • 9) B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.
      • 10) C = Supresión de impulsos parásitos.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD1.030 años
      DCavg0 %
      TM (tiempo de uso)20 años
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    WTB9-3P2461
    Tipo de conexión
    WTB9-3P2461
    Esquema de conexión Cd-084
    WTB9-3P2461
    Curva característica WT9-3, luz roja, 350 mm
    WTB9-3P2461
    Tamaño del spot WT9-3, luz roja, 350 mm
    WTB9-3P2461
    Diagrama del rango de sensibilidad WT9-3, luz roja, 350 mm
    WTB9-3P2461
    Posibilidades de ajuste Potenciómetro
    WTB9-3P2461
    Esquema de dimensiones WT9-3