- Página de inicio
- Gama de productos
- Fotocélulas
- Fotocélulas
- W9
- WTB9-3P2261
- Página de inicio
- Gama de productos
- Fotocélulas
- Fotocélulas
- W9
- WTB9-3P2261
Fotocélulas pequeñas
W9
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Vídeos
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características
Tipo de dispositivo Fotocélulas Principio del sensor/ de detección Fotocélula de detección sobre objeto, Supresión de fondo Dimensiones (An x Al x Pr) 12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm Forma de la carcasa (salida de luz) Rectangular Disposición de orificios M3 Alcance de detección máx. 20 mm ... 350 mm 1) Distancia de conmutación 20 mm ... 200 mm 2) Tipo de luz Luz roja visible Fuente de luz LED de localización 3) Tamaño del spot (separación) Ø 4,5 mm (75 mm) Longitud de onda 650 nm Ajuste Potenciómetro, 5 revoluciones - 1) Material con un 90% de reflexión difusa (referido al blanco estándar según DIN 5033).
- 2) Material con un 6% de reflexión difusa (referido al blanco estándar según DIN 5033).
- 3) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
- Mecánica/Electrónica
Tensión de alimentación 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulación < 5 vss 2) Consumo de corriente 30 mA 3) Salida conmutada PNP 4) Modo de conmutación Antivalente Modo de conmutación Conmutación en claro/oscuro 4) Corriente de salida Imáx. ≤ 100 mA 5) Tiempo de respuesta < 0,333 ms 6) Frecuencia de conmutación 1.500 Hz 7) Tipo de conexión Conector M8 de 4 polos Protección de circuito A 8)
B 9)
C 10)
Clase de protección III Peso 13 g Material de la carcasa Plástico, VISTAL® Material de elementos ópticos Plástico, PMMA Grado de protección IP66
IP67
IP69K
Operación a temperatura ambiente –40 °C ... +60 °C Temperatura ambiente de almacenamiento –40 °C ... +75 °C N.º de archivo UL NRKH.E181493 - 1) Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.
- 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
- 3) Sin carga.
- 4) Q = conmutación en claro.
- 5) A partir de Tu 50 °C, la corriente de carga máxima admisible Imax. es de 50 mA.
- 6) Duración de la señal con carga óhmica.
- 7) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
- 8) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
- 9) B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.
- 10) C = Supresión de impulsos parásitos.
- Características técnicas de seguridad
MTTFD 1.030 años DCavg 0 % TM (tiempo de uso) 20 años
- Clasificaciones
ECl@ss 5.0 27270904 ECl@ss 5.1.4 27270904 ECl@ss 6.0 27270904 ECl@ss 6.2 27270904 ECl@ss 7.0 27270904 ECl@ss 8.0 27270904 ECl@ss 8.1 27270904 ECl@ss 9.0 27270904 ECl@ss 10.0 27270904 ECl@ss 11.0 27270904 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-