Fotocélulas compactas
W260
WT260-R280
6020772
Incluido en el volumen de suministro:
BEF-W260 (1)
Copiar enlace abreviado
-
Características
Tipo de dispositivo | Fotocélulas |
Principio del sensor/ de detección | Fotocélula de detección sobre objeto, Energético |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 25 mm x 78 mm x 63 mm |
Forma de la carcasa (salida de luz) | Rectangular |
Alcance de detección máx. | 10 mm ... 3.500 mm 1) |
Distancia de conmutación | 20 mm ... 3.000 mm |
Escáner lineal | Aprox. 1,7° |
Tipo de luz | Luz infrarroja |
Fuente de luz | LED 2) |
Tamaño del spot (separación) | Ø 95 mm (3.000 mm) |
Ángulo de dispersión | Aprox. 1,7° |
Ajuste | Potenciómetro, 270° |
Mecánica/Electrónica
Tensión de alimentación | 12 V DC ... 240 V DC 1) 24 V AC ... 240 V AC 1) |
Consumo de energía | ≤ 5 VA |
Salida conmutada | Relé, Con aislamiento galvánico 2) |
Modo de conmutación | Alternador |
Modo de conmutación | Conmutación en claro 2) |
Corriente de conmutación (tensión de conmutación) | 3 A (240 V AC) 3 A (30 V DC) |
Tiempo de respuesta | ≤ 20 ms |
Frecuencia de conmutación | 25 Hz 3) |
Función temporal | Retardo de conexión Retardo de desconexión |
Demora | Regulable mediante interruptor selector temporizador, 0,1 s ... 10 s Ajustable mediante el regulador de tiempo |
Tipo de conexión | Pasacables |
Protección de circuito | A 4) C 5) |
Clase de protección | II 6) |
Peso | 120 g |
Emisiones de interferencias | Level EN 61000-6-3 Entornos residenciales y de industria ligera |
Material de la carcasa | Plástico, ABS |
Material de elementos ópticos | Plástico, PC |
Grado de protección | IP67 |
Elementos suministrados | Escuadra de fijación BEF-W260 |
Categoría de uso | AC-15, DC-13, según EN 60947-1 |
Autorización para tipo de equipo de radio | Level EN 61000-6-3 Entornos residenciales y de industria ligera |
Operación a temperatura ambiente | –25 °C ... +55 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | –40 °C ... +70 °C |
N.º de archivo UL | EN50081-1, 242356 |
Clasificaciones
ECl@ss 5.0 | 27270903 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270903 |
ECl@ss 6.0 | 27270903 |
ECl@ss 6.2 | 27270903 |
ECl@ss 7.0 | 27270903 |
ECl@ss 8.0 | 27270903 |
ECl@ss 8.1 | 27270903 |
ECl@ss 9.0 | 27270903 |
ECl@ss 10.0 | 27270904 |
ECl@ss 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Dibujos técnicos
Tipo de conexión
Esquema de conexión
Curva característica
Diagrama del rango de sensibilidad
Posibilidades de ajuste
Esquema de dimensiones
-
-
-
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...