Contacto
Comentarios

Fotocélulas
W26

Los dispositivos de despegue vertical en la detección de objetos

Ventajas para el cliente

  • Manejo homogéneo e intuitivo gracias al indicador óptico de calidad de la carcasa o sencillo vía IO-Link
  • La alineación del haz de luz sobre el reflector, el receptor o un objeto es muy sencilla gracias al spot de gran visibilidad del LED de localización, combinado con el indicador LED óptico
  • Gran fiabilidad gracias a las nuevas tecnologías de detección y a un grado de robustez óptica muy elevado
  • Este Smart Sensor hace que los procesos de la máquina sean más rápidos, eficientes, y transparentes, permite el mantenimiento preventivo y, con ello, prepara el camino para las aplicaciones de la Industria 4.0

Visión general

Los dispositivos de despegue vertical en la detección de objetos

El W26 está equipado con nuevas tecnologías, tales como TwinEye, LineSpot, ClearSens y OptoFilter para garantizar una detección de objetos fiable. Puede ajustarse de forma sencilla y rápida mediante el nuevo concepto de mando y visualización BluePilot. Todos los W26 se han diseñado como Smart Sensor, por lo que pueden parametrizarse mediante IO-Link en función de la aplicación y ofrecen adicionalmente funciones de diagnóstico y de tareas inteligentes. Con ello, prepara el camino que lleva a la Industria 4.0. Como fuente de luz están disponibles el LED de localización rojo de gran visibilidad y el LED infrarrojo. El duradero etiquetado por láser garantiza la identificación permanente del dispositivo. La carcasa VISTAL® de gran robustez y el mantenimiento preventivo hacen posible que el W26 ofrezca una gran fiabilidad y evite los periodos de inactividad no planificados de la máquina.

Lo más destacado
  • Tecnologías: ClearSens, LineSpot, TwinEye con OptoFilter
  • BluePilot: ayuda de alineación óptica, ajuste de la distancia de conmutación mediante pulsador giratorio con indicador de distancia de conmutación óptico o vía IO-Link
  • LED de localización: LED emisor rojo de gran luminosidad
  • Smart Sensor: detección mejorada, IO-Link, diagnóstico, tareas inteligentes

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Ventajas

Alineación sencilla y rápida de sensores con BluePilot

Con el innovador BluePilot puede poner en funcionamiento los sensores de la gama de productos W16 en pocos segundos. Por medio de la indicación LED azul obtendrá feedback directamente para la alineación óptima del sensor y reflector, así como de emisor y receptor. En las fotocélulas de detección sobre objeto, se puede ajustar el sensor de forma rápida y precisa mediante un mecanismo de giro a presión, por lo que ya no es necesario un ajuste fino y lento en elementos giratorios simples.

Además, BluePilot avisa cuando la calidad de detección cambia, p. ej., debido a suciedad y vibraciones, lo que permite detectar los fallos en una fase temprana, mucho antes de que se produzcan paradas de producción.

Inicio rápido y cómodo

Barreras emisor-receptor

El LED de alineación azul acelera la alineación óptima de sensor y reflector o emisor y receptor. Los cambios en la seguridad de funcionamiento debidos a la suciedad o a vibraciones se pueden ver a simple vista.

Fotocélula de reflexión sobre espejo para la detección de objetos transparentes

El modo de detección puede ajustarse mediante el elemento de mando giratorio en función de las propiedades del objeto. Las fotocélulas W16 y W26 señalan inmediatamente con el indicador LED en qué modo se encuentran.

Fotocélula de reflexión sobre espejo para la detección de objetos transparentes

El modo de detección puede ajustarse mediante el elemento de mando giratorio en función de las propiedades del objeto. Las fotocélulas W16 y W26 señalan inmediatamente con el indicador LED en qué modo se encuentran.

Con el nuevo concepto de manejo BluePilot ahorrará tiempo valioso en la puesta en servicio y con la indicación precoz de los fallos se evitan interrupciones de la producción.

Smart Sensors para garantizar una comunicación eficiente con las máquinas

Los sensores de la gama de productos W16 son extraordinariamente robustos en el uso.

Si la óptica del sensor o reflector se ensucia y después de la limpieza, los sensores regulan automáticamente su umbral de conmutación gracias a AutoAdapt y, de este modo, mantienen siempre la visión de conjunto. Con el OptoFilter los sensores ven lo que deben ver: son inmunes a la iluminación LED, las reflexiones de los chalecos reflectantes y las influencias de los objetos despolarizantes.

Los sensores también resisten muchas influencias medioambientales químicas, térmicas y mecánicas gracias a la carcasa VISTAL ultrarrobusta.

De la señal en bruto a la información a la medida

Gracias al OptoFilter, los sensores disponen de una alta insensibilidad a la luz ambiental.
Si hay suciedad, los sensores W16 regulan automáticamente su umbral de conmutación.
Con la carcasa VISTAL ultrarrobusta, los sensores resisten incluso cargas extremas.

La comunicación y el procesamiento eficiente de los datos proporcionan estructuras más reducidas y ventajas de costes en su proceso.

Robustos en el uso

Los Smart Sensors o sensores inteligentes proporcionan una entrada indispensable para cada cadena de proceso. Estos sensores se hallan detrás de unos procesos industriales dinámicos, optimizados en tiempo real y autoorganizados. Los Smart Sensors W16 registran la realidad, generan y reciben datos e información más allá de las señales de conmutación clásicas o de las magnitudes de proceso medidas.

Más información en www.sick.de/smart-sensors

Todo se detecta con seguridad

Lógica básica: Los enlaces lógicos con sensores de activación y retardos de las señales de conmutación pueden regularse libremente
Medición del tiempo y supresión de rebotes con ayuda de la tarea inteligente de medición de tiempo y supresión de rebotes
W16 con la tarea inteligente de contador y supresión de rebotes cuenta y valora las señales de detección

Su robusto diseño garantiza una alta disponibilidad de la instalación y reduce los tiempos de parada.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)24,6 mm x 82,5 mm x 53,3 mm
    Alcance de detección máx.

    30 mm ... 1.600 mm 1)

    30 mm ... 2.000 mm 1)

    30 mm ... 3.000 mm 1)

    10 mm ... 1.000 mm 1)

    0 m ... 18 m 2)

    0 m ... 60 m

    Fuente de luzLED de localización / LED
    Tipo de luzLuz roja visible / Luz infrarroja
    Grado de protección

    IP66 (Conforme a EN 60529)

    IP67 (Conforme a EN 60529)

    IP69 (Conforme a EN 60529) 3)

    IP65 (Conforme a EN 60529)

    Material de la carcasaPlástico VISTAL®
    • 1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
    • 2) Reflector PL80A.
    • 3) Sustituye IP69K conforme a ISO 20653: 2013-03.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba