Fotocélulas pequeñas
W18-3

WL18-3P630
1025912
Tenga en cuenta lo siguiente: El producto ha sido descatalogado y ya no puede pedirse. Encontrará información sobre el producto sucesor aquí.
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Principio del sensor/ de detecciónBarrera fotoeléctrica réflex, Autocolimación
      Dimensiones (An x Al x Pr)17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm
      Forma de la carcasa (salida de luz)Rectangular
      Alcance de detección máx.0 m ... 7 m 1)
      Distancia de conmutación0 m ... 5 m 1)
      Tipo de luzLuz roja visible
      Fuente de luzLED 2)
      Tamaño del spot (separación)Ø 40 mm (2 m)
      Ángulo de dispersión1,8°
      Longitud de onda645 nm
      AjustePotenciómetro, 1 revolución
      • 1) Reflector PL80A.
      • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación< 5 vss 2)
      Consumo de corriente40 mA 3)
      Salida conmutadaPNP
      Modo de conmutaciónConmutación en claro/oscuro
      Corriente de salida Imáx.100 mA
      Tiempo de respuesta< 500 µs 4)
      Frecuencia de conmutación1.000 Hz 5)
      Tipo de conexiónConector macho de cubo, 6 polos
      Protección de circuito

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      Peso70 g
      Filtro de polarización
      Material de la carcasaPlástico, ABS
      Material de elementos ópticosPlástico, PMMA
      Grado de protecciónIP65
      Entrada de prueba emisor desconectadoTE tras 0 V
      Entrada de prueba
      Operación a temperatura ambiente–40 °C ... +60 °C
      Almacenamiento a temperatura ambiente–40 °C ... +75 °C
      N.º de archivo ULNRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.
      • 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
      • 3) Sin carga.
      • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
      • 5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
      • 6) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
      • 7) C = Supresión de impulsos parásitos.
      • 8) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD1.759 años
      DCavg0%
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    WL18-3P630
    Esquema de conexión Cd-178
    WL18-3P630
    Curva característica WL18-3, WL18-3 Ex
    WL18-3P630
    Diagrama del rango de sensibilidad WL18-3, WL18-3 Ex
    WL18-3P630
    Posibilidades de ajuste Potenciómetro
    WL18-3P630
    Esquema de dimensiones