Contacto
Comentarios

Fotocélulas
W16

Los dispositivos de despegue vertical en la detección de objetos

Ventajas para el cliente

  • Manejo homogéneo e intuitivo gracias al indicador óptico de calidad de la carcasa o sencillo vía IO-Link
  • La alineación del haz de luz sobre el reflector, el receptor o un objeto es muy sencilla gracias al spot de gran visibilidad del LED de localización, combinado con el indicador LED óptico
  • Gran fiabilidad gracias a las nuevas tecnologías de detección y a un grado de robustez óptica muy elevado
  • Este Smart Sensor hace que los procesos de la máquina sean más rápidos, eficientes, y transparentes, permite el mantenimiento preventivo y, con ello, prepara el camino para las aplicaciones de la Industria 4.0

Visión general

Los dispositivos de despegue vertical en la detección de objetos

El W16 está equipado con nuevas tecnologías, tales como TwinEye, LineSpot, ClearSens y OptoFilter para garantizar una detección de objetos fiable. Puede ajustarse de forma sencilla y rápida mediante el nuevo concepto de mando y visualización BluePilot. Todos los W16 se han diseñado como Smart Sensor, por lo que pueden parametrizarse mediante IO-Link en función de la aplicación y ofrecen adicionalmente funciones de diagnóstico y de tareas inteligentes. Con ello, prepara el camino que lleva a la Industria 4.0. Como fuente de luz están disponibles el LED de localización rojo de gran visibilidad y el LED infrarrojo. El duradero etiquetado por láser garantiza la identificación permanente del dispositivo. La carcasa VISTAL® de gran robustez y el mantenimiento preventivo hacen posible que el W16 ofrezca una gran fiabilidad y evite los periodos de inactividad no planificados de la máquina.

Lo más destacado
  • Tecnologías: ClearSens, LineSpot, TwinEye con OptoFilter
  • BluePilot: ayuda de alineación óptica, ajuste de la distancia de conmutación mediante pulsador giratorio con indicador de distancia de conmutación óptico o vía IO-Link
  • LED de localización: LED emisor rojo de gran luminosidad
  • Smart Sensor: detección mejorada, IO-Link, diagnóstico, tareas inteligentes

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)20 mm x 55,7 mm x 42 mm
    Alcance de detección máx.

    10 mm ... 1.000 mm 1)

    10 mm ... 500 mm 1)

    10 mm ... 1.500 mm 1)

    10 mm ... 750 mm 1)

    0 m ... 10 m 2)

    0 m ... 5 m 3)

    0 m ... 45 m

    Fuente de luzLED de localización / LED
    Tipo de luzLuz roja visible / Luz infrarroja
    Grado de protección

    IP66 (Conforme a EN 60529)

    IP67 (Conforme a EN 60529)

    IP69 (Conforme a EN 60529) 4)

    Material de la carcasaPlástico VISTAL®
    Ajuste

    BluePilot: pulsador giratorio con indicador de distancia de conmutación

    IO-Link

    BluePilot: con ayuda de alineación

    BluePilot: selección de modo de aprendizaje plus

    • 1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
    • 2) Reflector PL80A.
    • 3) Reflector P250F.
    • 4) Sustituye IP69K conforme a ISO 20653: 2013-03.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba