Fotocélulas pequeñas
W12-2 Laser

WS/WE12L-2N410
1018257
Incluido en el volumen de suministro: BEF-KH-W12 (2)
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Principio funcionalBarrera emisor-receptor
      Alcance de detección máx.0 m ... 10 m
      Haz emitido
      Fuente de luzLáser 1) 2)
      Tipo de luzLuz roja visible
      Tamaño del spot (distancia)Ø 1 mm (1 m)
      Datos característicos del láser
      Referencia normativaEN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007
      Clase de láser2 3)
      Datos característicos del LED
      Longitud de onda650 nm
      AjustePotenciómetro
      Aplicaciones especialesDetección de objetos pequeños, Detección de objetos a alta velocidad
      Elementos suministrados2 soportes de fijación BEF-KH-W12 incl. tornillos
      Referencia de los distintos componentes2021725 WE12L-2N430 2022025 WS12L-2D410
      • 1) Vida útil media: 50.000 h con TU = +25 °C.
      • 2) Haz de luz paralelizado.
      • 3) Longitud de impulso 4 µs, potencia máx. de impulso < 5,0 mW.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD308 años
      DCavg0 %
      TM (tiempo de uso)10 años
    • Datos eléctricos
      Tensión de alimentación VB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación< 5 vss 2)
      Consumo de corriente, emisor≤ 45 mA 3)
      Consumo de corriente, receptor≤ 15 mA 3)
      Clase de protecciónIII
      Salida digital
      TipoNPN
      Tensión de señal PNP HIGH/LOWUv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V
      Tensión de señal NPN HIGH/LOWUv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V
      Corriente de salida Imáx.≤ 100 mA
      Tiempo de respuesta≤ 200 µs 4)
      Frecuencia de conmutación2.500 Hz 5)
      Protección de circuito

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      • 1) Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.
      • 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
      • 3) Sin carga.
      • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
      • 5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
      • 6) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
      • 7) C = Supresión de impulsos parásitos.
      • 8) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
    • Datos mecánica
      EjecuciónRectangular
      Dimensiones (An x Al x Pr)15 mm x 49 mm x 41,5 mm
      ConexiónConector macho M12 de 4 polos
      Material
      CarcasaMetal
      Pantalla frontalPlástico, PMMA
      Peso260 g
    • Datos de ambiente
      Grado de protección

      IP67

      IP69K

      Operación a temperatura ambiente–10 °C ... +50 °C
      Temperatura ambiente de almacenamiento–25 °C ... +75 °C
      N.º de archivo ULNRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027270901
      eCl@ss 5.1.427270901
      eCl@ss 6.027270901
      eCl@ss 6.227270901
      eCl@ss 7.027270901
      eCl@ss 8.027270901
      eCl@ss 8.127270901
      eCl@ss 9.027270901
      eCl@ss 10.027270901
      eCl@ss 11.027270901
      eCl@ss 12.027270901
      ETIM 5.0EC002716
      ETIM 6.0EC002716
      ETIM 7.0EC002716
      ETIM 8.0EC002716
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    WS/WE12L-2N410
    Tipo de conexión
    WS/WE12L-2N410
    Esquema de conexión Cd-077
    WS/WE12L-2N410
    Curva característica WS/WE12L-2, 10 m
    WS/WE12L-2N410
    Diagrama del rango de sensibilidad WS/WE12L-2, 10 m
    WS/WE12L-2N410
    Posibilidades de ajuste WS/WE12L-2
    WS/WE12L-2N410
    Posibilidades de ajuste
    WS/WE12L-2N410
    Esquema de dimensiones WL12L-2, WS/WE12L-2