- Página de inicio
- Gama de productos
- Fotocélulas
- Fotocélulas
- W12
- WL12G-3B2531
- Página de inicio
- Gama de productos
- Fotocélulas
- Fotocélulas
- W12
- WL12G-3B2531
Fotocélulas pequeñas
W12G
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Vídeos
-
Volumen de suministro
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características
Tipo de dispositivo Fotocélulas Principio funcional Barrera fotoeléctrica réflex Detalle del principio de funcionamiento Autocolimación Alcance de detección máx. 0 m ... 4 m 1) Filtros de polarización Sí Haz emitido Fuente de luz LED 2) Tipo de luz Luz roja visible Tamaño del spot (distancia) Ø 25 mm (1,5 m) Datos característicos del LED Longitud de onda 640 nm Ajuste Potenciómetro, 11 revoluciones Ángulo de dispersión Aprox. 1,5° Aplicaciones especiales Detección de objetos transparentes Elementos suministrados 2 soportes de fijación BEF-KH-W12 incl. tornillos - 1) Reflector PL80A.
- 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
- Características técnicas de seguridad
MTTFD 823 años DCavg 0 %
- Datos eléctricos
Tensión de alimentación VB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulación < 5 vss 2) Consumo de corriente 30 mA 3) Clase de protección III Salida digital Tipo PNP NPN Tensión de señal PNP HIGH/LOW > Uv - 3 V / ca. 0 V Corriente de salida Imáx. ≤ 100 mA Tiempo de respuesta ≤ 330 µs 4) Frecuencia de conmutación 1.500 Hz 5) Modo de conmutación Conmutación en claro
Conmutación en oscuro
Tipo de conmutación seleccionable Opcional, por cable de control L/D Protección de circuito A 6)
C 7)
D 8)
Diseño especial Detección de objetos transparentes - 1) Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.
- 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
- 3) Sin carga.
- 4) Duración de la señal con carga óhmica.
- 5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
- 6) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
- 7) C = Supresión de impulsos parásitos.
- 8) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
- Datos mecánica
Ejecución Rectangular Dimensiones (An x Al x Pr) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Conexión Conector macho M12 de 5 polos Material Carcasa Metal, Fundición inyectada de zinc Pantalla frontal Plástico, PMMA Peso 120 g
- Datos de ambiente
Grado de protección IP66
IP67
IP69K
Operación a temperatura ambiente –40 °C ... +60 °C Temperatura ambiente de almacenamiento –40 °C ... +75 °C N.º de archivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27270902 eCl@ss 5.1.4 27270902 eCl@ss 6.0 27270902 eCl@ss 6.2 27270902 eCl@ss 7.0 27270902 eCl@ss 8.0 27270902 eCl@ss 8.1 27270902 eCl@ss 9.0 27270902 eCl@ss 10.0 27270902 eCl@ss 11.0 27270902 eCl@ss 12.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-