Fotocélulas miniatura
W100 Laser

WL100L-F2231
6030710
Incluido en el volumen de suministro: BEF-W100-A (1), P250F (1)
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Principio del sensor/ de detecciónBarrera fotoeléctrica réflex, Lente doble
      Dimensiones (An x Al x Pr)11 mm x 31 mm x 20 mm
      Forma de la carcasa (salida de luz)Rectangular
      Alcance de detección máx.0,08 m ... 12 m 1)
      Distancia de conmutación0,08 m ... 10 m 1)
      Tipo de luzLuz roja visible
      Fuente de luzLáser 2)
      Tamaño del spot (separación)Ø 12 mm (10 m)
      Longitud de onda650 nm
      Clase de láser1
      AjustePotenciómetro, 270°
      Aplicaciones especialesDetección de objetos pequeños, Detección de objetos a alta velocidad
      • 1) Reflector P250F.
      • 2) Vida útil media: 50.000 h con TU = +25 °C.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación± 10 % 2)
      Consumo de corriente30 mA 3)
      Salida conmutadaPNP
      Modo de conmutaciónConmutación en claro/oscuro
      Tipo de conmutación seleccionableOpcional, por interruptor giratorio claro/oscuro
      Tensión de señal PNP HIGH/LOWUV - 1,8 V / ca. 0 V
      Corriente de salida Imáx.≤ 100 mA
      Tiempo de respuesta< 0,25 ms 4)
      Frecuencia de conmutación2.000 Hz 5)
      Tipo de conexiónConector M8 de 4 polos
      Protección de circuito

      A 6)

      B 7)

      D 8)

      Peso10 g
      Filtro de polarización
      Material de la carcasaPlástico, ABS/PC
      Material de elementos ópticosPlástico, PMMA
      Grado de protecciónIP65
      Elementos suministradosEscuadra de fijación de acero inoxidable (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflector P250F
      Operación a temperatura ambiente–10 °C ... +50 °C
      Temperatura ambiente de almacenamiento–40 °C ... +70 °C
      • 1) Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.
      • 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
      • 3) Sin carga.
      • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
      • 5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
      • 6) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
      • 7) B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.
      • 8) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD416 años
      DCavg0 %
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    WL100L-F2231
    Esquema de conexión Cd-066
    WL100L-F2231
    Curva característica WL100L
    WL100L-F2231
    Tamaño del spot WL100L
    WL100L-F2231
    Diagrama del rango de sensibilidad WL100L
    WL100L-F2231
    Posibilidades de ajuste WT100L, WL100L
    WL100L-F2231
    Esquema de dimensiones WT100L, WL100L