Fotocélulas
W100 Laser

Gama de barreras fotoeléctricas láser en miniatura para la detección precisa en aplicaciones Standard

Ventajas para el cliente

  • Detección de objetos muy pequeños
  • Aplicación segura gracias a la gran reserva de funcionamiento óptico
  • Montaje rápido y sencillo gracias a la rosca universal compatible M3
  • Carcasa en miniatura concebida para espacios reducidos

Visión general

Gama de barreras fotoeléctricas láser en miniatura para la detección precisa en aplicaciones Standard

La W100 Laser es una gama completa de barreras fotoeléctricas en formato miniatura. Dispone de un LED emisor láser con distancias de conmutación grandes para aplicaciones estándar. El diseño compacto de la carcasa y las roscas de fijación M3 permiten un montaje estandarizado y económico. La W100 Laser es la perfecta alternativa al Standard W100, especialmente para aplicaciones que requieren una mayor precisión o una distancia de conmutación más larga.

Lo más destacado
  • Carcasa en miniatura estándar con roscas de fijación M3 integradas
  • Distancias de conmutación especialmente amplias
  • Posibilidad de conmutación claro/oscuro y ajuste de sensibilidad
  • Gama de productos completa que incluye fotocélulas de reflexión directa energéticas, fotocélulas de reflexión sobre espejo y unidireccionales
  • Amplio surtido de accesorios
  • LED emisor láser, clase 1

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)11 mm x 31 mm x 20 mm
    Alcance de detección máx.

    0 mm ... 450 mm 1)

    0,08 m ... 12 m 2)

    0 m ... 35 m

    Fuente de luzLáser
    Tipo de luzLuz roja visible
    Grado de protecciónIP65
    Material de la carcasa

    Plástico ABS/PC/POM

    Plástico ABS/PC

    AjustePotenciómetro, 270°
    • 1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
    • 2) Reflector P250F.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas