Fotocélulas miniatura
W100-2

WT100-2P1439
6052372
Incluido en el volumen de suministro: BEF-W100-A (1)
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Principio del sensor/ de detecciónFotocélula de detección sobre objeto, Energético
      Dimensiones (An x Al x Pr)11 mm x 31 mm x 20 mm
      Forma de la carcasa (salida de luz)Rectangular
      Alcance de detección máx.0 mm ... 1.200 mm 1)
      Distancia de conmutación0 mm ... 750 mm 1)
      Tipo de luzLuz roja visible
      Fuente de luzLED 2)
      Tamaño del spot (separación)Ø 75 mm (1.000 mm)
      Longitud de onda632 nm
      AjustePotenciómetro (distancia de conmutación)
      • 1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
      • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación± 10 % 2)
      Consumo de corriente30 mA 3)
      Salida conmutadaPNP
      Modo de conmutaciónConmutación en claro/oscuro
      Tipo de conmutación seleccionableOpcional, por interruptor giratorio claro/oscuro
      Tensión de señal PNP HIGH/LOWUV - 1,8 V / ca. 0 V
      Corriente de salida Imáx.≤ 100 mA
      Tiempo de respuesta≤ 0,5 ms 4)
      Frecuencia de conmutación1.000 Hz 5)
      Tipo de conexiónCable de 3 hilos, 2 m 6)
      Material del cablePVC
      Sección del conductor0,18 mm²
      Protección de circuito

      A 7)

      B 8)

      D 9)

      Clase de protecciónIII
      Material de la carcasaPlástico, ABS/PC/POM
      Material de elementos ópticosPlástico, PMMA
      Grado de protecciónIP67
      Elementos suministradosEscuadra de fijación BEF-W100-A
      Operación a temperatura ambiente–25 °C ... +55 °C
      Temperatura ambiente de almacenamiento–40 °C ... +70 °C
      • 1) Valores límite.
      • 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
      • 3) Sin carga.
      • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
      • 5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
      • 6) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
      • 7) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
      • 8) B = Salidas protegidas contra polarización inversa.
      • 9) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD954 años
      DCavg0 %
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270903
      ECl@ss 5.1.427270903
      ECl@ss 6.027270903
      ECl@ss 6.227270903
      ECl@ss 7.027270903
      ECl@ss 8.027270903
      ECl@ss 8.127270903
      ECl@ss 9.027270903
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC001821
      ETIM 6.0EC001821
      ETIM 7.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    WT100-2P1439
    Esquema de conexión Cd-043
    WT100-2P1439
    Curva característica WT100-2, energético
    WT100-2P1439
    tamaño del spot
    WT100-2P1439
    Diagrama del rango de sensibilidad WT100-2, energético
    WT100-2P1439
    Posibilidades de ajuste W100-2
    WT100-2P1439
    Esquema de dimensiones