Fotocélulas
W100-2

Numerosas barreras fotoeléctricas miniatura con distancias de conmutación grandes

Ventajas para el cliente

  • Detección fiable en aplicaciones estándar
  • Tiempos de inactividad bajos y alta disponibilidad gracias a una detección de objetos probada
  • Numerosos principios de detección en una sola carcasa estandarizada
  • Puesta en servicio sencilla gracias al indicador LED de gran visibilidad
  • Ajuste sencillo gracias a un potenciómetro fácil de usar (dependiendo del tipo)
  • Carcasa estándar compatible con numerosos sistemas de fijación habituales
  • Fijación sencilla gracias a una distancia entre agujeros de 1 pulgada
  • Sensibilidad baja a la suciedad gracias a la elevada reserva de funcionamiento

Visión general

Numerosas barreras fotoeléctricas miniatura con distancias de conmutación grandes

Las barreras fotoeléctricas en miniatura W100-2 incluyen todos los principios de detección habituales (barrera emisor-receptor, fotocélula de reflexión sobre espejo para la detección de objetos transparentes, fotocélula de reflexión directa energética y fotocélula de reflexión directa con supresión de fondo) y son, por tanto, auténticamente polivalentes en materia de detección. El diseño probado de la carcasa y las roscas de fijación M3 con una distancia entre agujeros de 1 pulgada permiten un montaje estandarizado y económico. La gama de productos W100-2 ofrece así sensores fotoeléctricos con un excelente rendimiento.

Lo más destacado
  • Alta fiabilidad en términos de robustez, comportamiento de detección e insensibilidad a la luz ambiental
  • Fotocélula de reflexión directa WT100-2 (energética o con supresión de fondo)
  • Fotocélula de reflexión sobre espejo WL100-2, disponible igualmente como variante para la detección de objetos transparentes
  • Barrera emisor-receptor WS/WE100-2
  • Numerosos tipos de conexiones disponibles (estándar: cable de 2 m; conector macho M8, 3 polos; conector macho M8, 4 polos; conector macho para cable previa solicitud
  • Posibilidad de conmutación en claro/oscuro y ajuste de la sensibilidad
  • Amplio surtido de accesorios

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)11 mm x 31 mm x 20 mm
    Alcance de detección máx.

    0 mm ... 1.200 mm 1)

    20 mm ... 250 mm 1)

    4 mm ... 140 mm 1)

    10 mm ... 170 mm 1)

    0,01 m ... 7,2 m 2)

    0,01 m ... 6,3 m 2)

    0,01 m ... 3 m 2)

    0 m ... 33 m

    Fuente de luzLED
    Tipo de luzLuz roja visible
    Grado de protecciónIP67
    Material de la carcasaPlástico ABS/PC/POM
    Ajuste

    Potenciómetro distancia de conmutación

    Ninguno

    Potenciómetro Sensibilidad

    Potenciómetro, 270° Sensibilidad

    • 1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
    • 2) Reflector PL80A.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas