Fotocélulas cilíndricas
V18

VS/VE18-4P3240
6013695
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Principio funcionalBarrera emisor-receptor
      Dimensiones (An x Al x Pr)18 mm x 18 mm x 78 mm
      Forma de la carcasa (salida de luz)Cilíndrico
      Longitud de caja78 mm
      Diámetro de la rosca (carcasa)M18 x 1
      Eje ópticoAxial
      Alcance de detección máx.0 m ... 20 m
      Distancia de conmutación0 m ... 14 m
      Escáner linealAprox. 2,8°
      Tipo de luzLuz infrarroja
      Fuente de luzLED 1)
      Tamaño del spot (separación)Ø 700 mm (14 m)
      Ángulo de dispersiónAprox. 2,8°
      AjustePotenciómetro, 270° (Sensibilidad)
      • 1) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación± 10 % 2)
      Consumo de corriente30 mA 3)
      Salida conmutadaPNP 4)
      Modo de conmutaciónConmutación en claro/oscuro 4)
      Tipo de conmutación seleccionableOpcional, por cable de control L/D
      Corriente de salida Imáx.≤ 100 mA
      Tiempo de respuesta≤ 2 ms 5)
      Frecuencia de conmutación250 Hz 6)
      Tipo de conexiónConector macho M12 de 4 polos
      Protección de circuito

      A 7)

      B 8)

      C 9)

      D 10)

      Clase de protecciónIII
      Peso240 g
      Material de la carcasaMetal, Latón, niquelado
      Grado de protecciónIP67
      Entrada de prueba emisor desconectadoTE tras 0 V
      Operación a temperatura ambiente–25 °C ... +70 °C
      N.º de archivo ULNMFT2.E175606
      • 1) Valores límite.
      • 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
      • 3) Sin carga.
      • 4) Cable de control abierto: conmutación en oscuro D.ON.
      • 5) Duración de la señal con carga óhmica.
      • 6) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
      • 7) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
      • 8) B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.
      • 9) C = Supresión de impulsos parásitos.
      • 10) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027270901
      eCl@ss 5.1.427270901
      eCl@ss 6.027270901
      eCl@ss 6.227270901
      eCl@ss 7.027270901
      eCl@ss 8.027270901
      eCl@ss 8.127270901
      eCl@ss 9.027270901
      eCl@ss 10.027270901
      eCl@ss 11.027270901
      eCl@ss 12.027270901
      ETIM 5.0EC002716
      ETIM 6.0EC002716
      ETIM 7.0EC002716
      ETIM 8.0EC002716
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    VS/VE18-4P3240
    Tipo de conexión
    VS/VE18-4P3240
    Esquema de conexión Cd-219
    VS/VE18-4P3240
    Curva característica
    VS/VE18-4P3240
    Diagrama del rango de sensibilidad
    VS/VE18-4P3240
    Posibilidades de ajuste
    VS/VE18-4P3240
    Esquema de dimensiones