Fotocélulas cilíndricas
V18

VL18-4P3212
6013549
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Tipo de dispositivoFotocélulas
      Principio del sensor/ de detecciónBarrera fotoeléctrica réflex
      Dimensiones (An x Al x Pr)18 mm x 18 mm x 63,6 mm
      Forma de la carcasa (salida de luz)Cilíndrico
      Longitud de caja63,6 mm
      Diámetro de la rosca (carcasa)M18 x 1
      Eje ópticoAxial
      Alcance de detección máx.0,05 m ... 3,7 m 1)
      Distancia de conmutación0,05 m ... 3 m 1)
      Escáner linealAprox. 2,8°
      Tipo de luzLuz roja visible
      Fuente de luzLED 2)
      Tamaño del spot (separación)Ø 150 mm (3 m)
      Ángulo de dispersiónAprox. 2,8°
      AjustePotenciómetro, 270° (Sensibilidad)
      • 1) Reflector C110A.
      • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación± 10 % 2)
      Consumo de corriente30 mA 3)
      Salida conmutadaPNP 4)
      Modo de conmutaciónConmutación en claro/oscuro 4)
      Tipo de conmutación seleccionableOpcional, por cable de control L/D
      Corriente de salida Imáx.≤ 100 mA
      Tiempo de respuesta≤ 2 ms 5)
      Frecuencia de conmutación250 Hz 6)
      Tipo de conexiónCable de 4 hilos, 2 m 7)
      Material del cablePVC
      Sección del conductor0,14 mm²
      Diámetro del cableØ 5 mm
      Protección de circuito

      A 8)

      B 9)

      C 10)

      D 11)

      Clase de protecciónIII
      Peso120 g
      Filtro de polarización
      Material de la carcasaMetal, Latón, niquelado
      Material de elementos ópticosPlástico, PMMA
      Grado de protecciónIP67
      Operación a temperatura ambiente–25 °C ... +70 °C
      N.º de archivo ULNMFT2.E175606
      • 1) Valores límite.
      • 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
      • 3) Sin carga.
      • 4) Cable de control abierto: conmutación en oscuro D.ON.
      • 5) Duración de la señal con carga óhmica.
      • 6) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
      • 7) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
      • 8) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
      • 9) B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.
      • 10) C = Supresión de impulsos parásitos.
      • 11) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD68 años
      DCavg0 %
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    VL18-4P3212
    Tipo de conexión
    VL18-4P3212
    Esquema de conexión Cd-089
    VL18-4P3212
    Curva característica
    VL18-4P3212
    Diagrama del rango de sensibilidad
    VL18-4P3212
    Posibilidades de ajuste
    VL18-4P3212
    Esquema de dimensiones