Fotocélulas cilíndricas
V12

VT12T-2P132
6026215
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Tipo de dispositivoFotocélulas
      Dimensiones (An x Al x Pr)12 mm x 12 mm x 54,5 mm
      Forma de la carcasa (salida de luz)Cilíndrico
      Longitud de caja54,5 mm
      Diámetro de la rosca (carcasa)Conector macho M12 x 1
      Alcance de detección máx.0 mm ... 340 mm 1)
      Distancia de conmutación2 mm ... 300 mm
      Escáner linealAprox. 5,3°
      Tipo de luzLuz infrarroja
      Fuente de luzLED 2)
      Tamaño del spot (separación)Ø 28 mm (300 mm)
      Ángulo de dispersiónAprox. 5,3°
      Longitud de onda880 nm
      Ajuste

      Tecla teach-in simple (distancia de conmutación) 3)

      Opcional, por entrada de control C (distancia de conmutación) 4)

      • 1) Material con un 90% de reflexión difusa (referido al blanco estándar según DIN 5033).
      • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
      • 3) Manual, mediante tecla teach-in.
      • 4) Electrónica, por entrada de control C (0 V).
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación± 10 % 2)
      Consumo de corriente20 mA 3)
      Salida conmutadaPNP
      Modo de conmutaciónConmutación en claro/oscuro
      Tipo de conmutación seleccionableOpcional, por entrada de control C
      Corriente de salida Imáx.≤ 100 mA 3)
      Tiempo de respuesta≤ 1,25 ms 4)
      Frecuencia de conmutación400 Hz 5)
      Tipo de conexiónCable de 4 hilos, 2 m 6)
      Material del cablePVC
      Sección del conductor0,14 mm²
      Diámetro del cableØ 3,75 mm
      Protección de circuito

      A 7)

      B 8)

      C 9)

      D 10)

      Clase de protecciónIII
      Peso54 g
      Material de la carcasaMetal, Latón niquelado/PA
      Material de elementos ópticosPlástico, PMMA
      Grado de protecciónIP67
      Operación a temperatura ambiente–25 °C ... +70 °C
      Temperatura ambiente de almacenamiento–25 °C ... +70 °C
      N.º de archivo ULE175606
      • 1) Valores límite.
      • 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
      • 3) Sin carga.
      • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
      • 5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
      • 6) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
      • 7) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
      • 8) B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.
      • 9) C = Supresión de impulsos parásitos.
      • 10) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027270903
      eCl@ss 5.1.427270903
      eCl@ss 6.027270903
      eCl@ss 6.227270903
      eCl@ss 7.027270903
      eCl@ss 8.027270903
      eCl@ss 8.127270903
      eCl@ss 9.027270903
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC001821
      ETIM 6.0EC001821
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    VT12T-2P132
    Tipo de conexión
    VT12T-2P132
    Esquema de conexión Cd-100
    VT12T-2P132
    Curva característica
    VT12T-2P132
    Diagrama del rango de sensibilidad
    VT12T-2P132
    Posibilidades de ajuste
    VT12T-2P132
    Esquema de dimensiones