Fotocélulas MultiTask
TranspaTect

WTF12G-3P2432T01
1071804
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Principio del sensor/ de detecciónFotocélula de detección sobre objeto, Supresión de primer plano
      Dimensiones (An x Al x Pr)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      Forma de la carcasa (salida de luz)Rectangular
      Alcance de detección máx.150 mm ... 700 mm 1)
      Distancia de conmutación0 mm ... 450 mm 2)
      Tipo de luzLuz roja visible
      Fuente de luzLED de localización 3)
      Tamaño del spot (separación)Ø 8 mm (300 mm)
      Longitud de onda660 nm
      AjusteTecla teach-in simple
      Aplicaciones especialesDetección de objetos transparentes, Detección de objetos irregulares y brillantes
      Características especialesCarcasa recubierta con teflón
      • 1) Margen de ajuste del fondo;
        Fondo con un 90% de reflectancia (sobre acero inoxidable con granallado de perlas de vidrio según corresponde al blanco estándar DIN 5033).
      • 2) Rango de detección de objetos transparentes.
      • 3) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación≤ 5 vss 2)
      Consumo de corriente55 mA 3)
      Salida conmutadaPNP
      Modo de conmutaciónAntivalente
      Modo de conmutaciónConmutación en claro/oscuro
      Tensión de señal PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Corriente de salida Imáx.100 mA
      Tiempo de respuesta2 ms 4)
      Frecuencia de conmutación250 Hz 5)
      Tipo de conexiónConector macho M12 de 4 polos
      Protección de circuito

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      Clase de protecciónII
      Peso120 g
      Material de la carcasaRevestimiento de teflón (PTFE)
      Grado de protección

      IP66

      IP67

      Diseño especialDetección de objetos transparentes
      Operación a temperatura ambiente–40 °C ... +60 °C
      Almacenamiento a temperatura ambiente–40 °C ... +75 °C
      N.º de archivo ULNRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.
      • 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
      • 3) Sin carga.
      • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
      • 5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
      • 6) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
      • 7) C = Supresión de impulsos parásitos.
      • 8) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD508 años
      DCavg0%
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    WTF12G-3P2432T01
    Esquema de conexión Cd-084
    WTF12G-3P2432T01
    Curva característica
    WTF12G-3P2432T01
    Posibilidades de ajuste