Fotocélulas
TranspaTect

Una cosa está clara: no necesita reflector

Ventajas para el cliente

  • Detección fiable de objetos transparentes y semitransparentes sin necesidad de emplear reflectores
  • Detección fiable de todo tipo de objetos, independientemente de su color o de las características de su superficie
  • Más libertad en el diseño de la máquina: no se necesita un sistema de montaje para el reflector
  • Puesta en servicio rápida y sencilla: no es necesario instalar un reflector ni ajustar con precisión el sensor
  • Funcionamiento extremadamente seguro: si el fondo se ensucia, la detección de objetos no se interrumpe
  • Minimización de los periodos de inactividad de la máquina: la función AutoAdapt integrada amplía el tiempo entre cada limpieza
  • Alta disponibilidad de la instalación: más resistencia mecánica y química gracias a su carcasa metálica

Visión general

Una cosa está clara: no necesita reflector

Gracias a las nuevas tecnologías de SICK, las barreras fotoeléctricas MultiTask TranspaTect ahora pueden detectar bandejas y botellas transparentes y semitransparentes sin necesidad de un reflector, que es causa frecuente de errores. En estas aplicaciones, la superficie de referencia consiste en un fondo mate estable. La sensibilidad se memoriza simplemente pulsando la tecla de aprendizaje. Es posible detectar de forma fiable incluso superficies brillantes, reflectantes o irregulares. Combinadas con AutoAdapt (la función de SICK para la adaptación automática del umbral de conmutación), las barreras TranspaTect ofrecen una solución de detección rentable y fiable para procesos de envasado en el sector de alimentación y bebidas y el farmacéutico.

Lo más destacado
  • Tecnología SICK de alto rendimiento
  • No se necesita un reflector, que es causa de frecuentes errores
  • Utiliza piezas de la maquinaria ya existentes como superficie de referencia
  • AutoAdapt para la adaptación automática del umbral de conmutación en condiciones de suciedad
  • LED de localización con un punto de luz claro y preciso
  • Tecla de aprendizaje fácil de usar
  • LED de estado visible desde todos los ángulos
  • Carcasa metálica robusta (revestimiento de teflón previa petición)

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
    Alcance de detección máx.150 mm ... 700 mm 1)
    Fuente de luzLED de localización
    Tipo de luzLuz roja visible
    Grado de protección

    IP66

    IP67

    Material de la carcasa

    Metal

    Revestimiento de teflón (PTFE)

    AjusteTecla teach-in simple
    • 1) Margen de ajuste del fondo;
      Fondo con un 90% de reflectancia (sobre acero inoxidable con granallado de perlas de vidrio según corresponde al blanco estándar DIN 5033).
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas