Contacto
Comentarios

Fotocélulas MultiTask
PowerProx

WTT2SL-2P1192
1081626
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Principio del sensor/ de detecciónFotocélula de detección sobre objeto, Supresión de fondo
      Dimensiones (An x Al x Pr)7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm
      Forma de la carcasa (salida de luz)Rectangular
      Alcance de detección máx.50 mm ... 800 mm 1)
      Distancia de conmutación50 mm ... 800 mm 1)
      Tipo de luzLuz infrarroja
      Fuente de luzLáser 2)
      Tamaño del spot (separación)Ø 10 mm (300 mm)
      Longitud de onda940 nm
      Clase de láser1
      AjusteTecla teach-in simple 3)
      Aplicaciones especialesDetección de objetos pequeños
      • 1) Material con entre un 6 y un 90% de reflexión (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
      • 2) Vida útil media: 50.000 h con TU = +25 °C.
      • 3) Teach-Offset 15 mm.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación< 5 vss 2)
      Consumo de corriente20 mA 3)
      Salida conmutadaPNP 4)
      Modo de conmutaciónConmutación en claro/oscuro
      Corriente de salida Imáx.≤ 50 mA
      Tiempo de respuestaTyp. 90 ms 5)
      Frecuencia de conmutación5 Hz 6)
      Salida analógica-
      Tipo de conexiónCable de 4 hilos, 2 m 7)
      Material del cablePVC
      Diámetro del cableØ 3 mm
      Protección de circuito

      A 8)

      B 9)

      D 10)

      Clase de protecciónIII
      Material de la carcasa

      Plástico, MABS

      ABS

      Material de elementos ópticosPlástico, PMMA
      Grado de protecciónIP67
      Operación a temperatura ambiente–25 °C ... +50 °C
      Temperatura ambiente de almacenamiento–40 °C ... +75 °C
      N.º de archivo ULE181493
      • 1) Valores límite. Funcionamiento en red protegida contra cortocircuito (máx. 8 A).
      • 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
      • 3) Sin carga.
      • 4) Corriente residual IR ≤ 0,6 mA.
      • 5) Jitter +- 20 ms.
      • 6) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
      • 7) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
      • 8) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
      • 9) B = Salidas protegidas contra polarización inversa.
      • 10) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD925 años
      DCavg0%
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    WTT2SL-2P1192
    Esquema de conexión Cd-095
    WTT2SL-2P1192
    Curva característica
    WTT2SL-2P1192
    Tamaño del spot
    WTT2SL-2P1192
    Esquema de dimensiones
Arriba