Contacto
Comentarios

Accesorios
Reflectores y óptica / Filtro óptico

Filtro de bloqueo de luz visible Inspector Flex
2073707
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosFiltro óptico
      DescripciónFiltro de bloqueo de luz visible para variantes con objetivo y pantalla frontal intercambiables, PMMA
      Región del espectro> 770 nm
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279206
      ECl@ss 5.1.427279206
      ECl@ss 6.027279206
      ECl@ss 6.227279206
      ECl@ss 7.027279206
      ECl@ss 8.027279206
      ECl@ss 8.127279206
      ECl@ss 9.027273604
      ECl@ss 10.027273604
      ECl@ss 11.027273604
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      UNSPSC 16.090145121628
Arriba