Contacto
Comentarios

Sensores fibra óptica

Flexible hasta en el más pequeño detalle

Cuando el espacio es reducido o deben detectarse objetos minúsculos, los sensores con fibra óptica son la solución ideal para detectar objetos. Si, además, hay grandes exigencias p. ej. de alcance, resistencia térmica, resistencia de los materiales o de un montaje flexible, entre otras cosas, solo la combinación inteligente de sensor y fibra óptica consigue la solución perfecta. Una amplia oferta de cables de fibra óptica con cabezales ópticos que cumplen todas las expectativas.

3 resultados:

Resultado 1 - 3 de 3

Vista: Galería Lista
Gama de productos GLL170
Detección flexible y sencilla
  • Diseño operativo intuitivo
  • Tiempo de respuesta breve de 50 μs
  • Ajuste del umbral de conmutación mediante potenciómetro o proceso de aprendizaje mediante tecla o cable
  • Gran robustez gracias al tipo de protección IP 66
  • Conmutación PNP/NPN (variante con función de aprendizaje)
  • Pantalla digital de 4 dígitos (variante con función de aprendizaje)
  • Sistema de fijación variable
  • Diversos tipos de conexión disponibles
Gama de productos WLL180T
A la cabeza mundial en alcance y rendimiento
  • Tiempo de respuesta regulable a hasta 16 μs
  • Distancia de conmutación hasta 20 m (sistema unidireccional), hasta 1.400 mm (sistema de palpado)
  • Compatible con bus, con sistema a prueba de interferencias
  • 2 pantallas digitales de 4 cifras
  • Histéresis regulable
  • Pantalla giratoria
  • Procesamiento de señales de alta resolución
  • Etapas programables
Gama de productos WLL170-2
Diversidad para aplicaciones estándar
  • Tiempo de respuesta breve de 50 μs
  • Ajuste del umbral de conmutación mediante potenciómetro o proceso de aprendizaje mediante tecla o cable
  • Cuatro modos de programación distintos
  • Instalación sencilla
  • LED emisor rojo o verde

Resultado 1 - 3 de 3

Arriba