Contacto
Comentarios

Cables de fibra óptica

Lo que importa son los cabezales

El punto de partida para encontrar la solución de sensores idónea para una aplicación es la selección de la fibra óptica adecuada y de su diseño específico. La gran variedad de fibras ópticas de plástico y de vidrio de SICK proporciona soluciones de automatización ideales. Esto es particularmente cierto cuando se trata de soluciones en las que es necesario adaptar la fibra óptica a las condiciones específicas de la aplicación, cuando se requiere una instalación flexible, cuando imperan altas temperaturas o cuando es importante una resistencia especial de los materiales. Mientras que las fibras ópticas de plástico se caracterizan, entre otras cosas, por los radios de curvatura más pequeños y la máxima flexibilidad, y, además, se pueden acortar a cualquier longitud, las fibras ópticas de vidrio tienen mayor resistencia química y son adecuadas para altos rangos de temperatura. Diferentes opciones de manguitos terminales o manguitos especiales individuales, permiten casi cualquier solución de montaje. Dependiendo de la aplicación, el revestimiento de protección de la fibra óptica puede ser de plástico, metal o de teflón cuando está expuesta a productos químicos agresivos.

1 resultados:

Gama de productos LL3
Todo está en el cabezal: las fibras ópticas de SICK
  • Amplio surtido de fibras ópticas de plástico y de vidrio
  • Cables de fibra óptica resistentes a las altas temperaturas y a los productos químicos
  • Están disponibles manguitos lisos y con rosca, bandas luminosas (Array) y versiones con desvíos de 90°
  • Óptica concentrada
  • Principio unidireccional y de palpado
  • Revestimiento de plástico o de teflón o tubo de aislamiento metálico
Arriba