Flexible hasta en el mínimo detalle

Fibra óptica y sensores con fibra óptica

Cuando el espacio de montaje es reducido o deben detectarse objetos minúsculos, los sensores de fibra óptica son la solución idónea para detectar objetos. Si, además, hay grandes exigencias, p. ej., de distancia de conmutación, resistencia térmica, resistencia de los materiales o de un montaje flexible, solo la combinación inteligente de sensor y fibra óptica consigue la solución perfecta. La amplia gama de productos de fibra óptica de SICK con cabezales ópticos adaptables de forma específica a las aplicaciones no deja ninguna necesidad sin cubrir.

Más

La solución inteligente para su tareas de detección exigentes

Amplificador de fibra óptica WLL80

Fácil de usar e inteligente: el WLL80 es un amplificador de fibra óptica de nueva generación. Equipado con IO-Link y tareas inteligentes, el potente sensor garantiza de forma fiable la detección precisa de objetos. La parametrización a través del menú de la pantalla OLED es más flexible que nunca.

Selección de productos

LLX: el máximo en flexibilidad y rentabilidad

Las fibras ópticas de SICK

La nueva gama de productos de fibra óptica LLX ofrece numerosas longitudes, diseños de carcasa y principios funcionales, además destaca por su excelente relación calidad-precio. A través del configurador puede montar su propia variante con toda flexibilidad: así de fácil se configura la fibra óptica de SICK.

Selección de productos

Sensores fibra óptica

En modo bus

Los sensores de fibra óptica pueden funcionar como sistema de bus. En este caso tiene lugar una sincronización de los patrones de los impulsos emitidos de los dispositivos conectados

entre sí. De este modo se excluyen las interferencias mutuas en caso de que los cabezales de fibra óptica estén montados muy próximos entre sí.

Más

Lo que importa son los cabezales

Las fibras ópticas de SICK

La elección de la fibra óptica adecuada y su ejecución específica son el punto de partida de una solución de sensores que dé la respuesta adecuada a la aplicación concreta. Con su gran variedad de fibras ópticas de plástico y de vidrio, SICK proporciona soluciones de automatización perfectas. Esto es particularmente cierto cuando se trata de formulaciones en las que sea necesario adaptar la fibra óptica a las condiciones específicas de la aplicación, cuando se requiere un cableado flexible, cuando imperan altas temperaturas o cuando es importante una resistencia especial de los materiales

Selección de productos

Amplia oferta de accesorios

Accesorios opcionales para sensores de fibra óptica y fibras ópticas

Los amplios y útiles accesorios completan la gama de fibra óptica de SICK:

las lentes de fijación para sensores de fibra óptica, diseñadas para el enfoque del haz de luz ,permiten la detección de objetos muy pequeños.

Las lentes de fijación para la fibra óptica unidireccional reducen el ángulo de apertura para aumentar la distancia de conmutación y para evitar las reflexiones indeseadas de los alrededores del objeto.

Los accesorios adicionales como las mangueras con protección metálica, las escuadras de fijación y las caperuzas de protección para los sensores de fibra óptica completan la oferta.

Selección de productos

Módulo de comunicación para sensores de fibra óptica

Puertas de enlace de bus de campo

Todas las interfaces de datos relevantes están disponibles, reduciéndose con ello los gastos en cableado. De esta manera se ahorra tiempo en la planificación y en la instalación, lo que mejora el rendimiento. La puerta de enlace de bus de campo puede conectarse fácilmente con los equipos compatibles a través del BUS interno. A través del bus de campo es posible realizar cambios de formato o de producto con una simple pulsación de botón desde el sistema de control. Mediante el acceso a las funciones de diagnosis se puede, por ejemplo, detectar con antelación la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento que, posteriormente, se pueden llevar a cabo durante las paradas planificadas de la máquina.

Selección de productos
Flexible hasta en el mínimo detalle
La solución inteligente para su tareas de detección exigentes
LLX: el máximo en flexibilidad y rentabilidad
Sensores fibra óptica
Lo que importa son los cabezales
Amplia oferta de accesorios
Módulo de comunicación para sensores de fibra óptica

Seleccione su solución

Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados

Filtrar por:
4.0 mm 40000.0 mm
150.0 mm 30000.0 mm
1.0 mm 60.0 mm
4.0 mm 100.0 mm

460 resultados:

Resultado 1 - 8 de 460

Sensores fibra óptica
GLL170
  • Alcance de detección máx.: 0 ... 800 mm
  • Número de salidas conmutadas: 1
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Conector M8 de 3 polos
  • Grado de protección: IP66
  • Ajuste: Potenciómetro
Detalles
Comparar ahora
Sensores fibra óptica
GLL170
  • Alcance de detección máx.: 0 ... 800 mm
  • Número de salidas conmutadas: 1
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos
  • Grado de protección: IP66
  • Ajuste: Potenciómetro
Detalles
Comparar ahora
Sensores fibra óptica
GLL170
  • Alcance de detección máx.: 0 ... 1320 mm
  • Entrada: Entrada de aprendizaje
  • Número de salidas conmutadas: 1
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 4 hilos
  • Grado de protección: IP66
  • Ajuste: Tecla teach-in, Cable
Detalles
Comparar ahora
Sensores fibra óptica
GLL170
  • Alcance de detección máx.: 0 ... 1320 mm
  • Entrada: Entrada de aprendizaje
  • Número de salidas conmutadas: 1
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Conector M8 de 3 polos
  • Grado de protección: IP66
  • Ajuste: Tecla teach-in, Cable
Detalles
Comparar ahora
Sensores fibra óptica
GLL170
  • Alcance de detección máx.: 0 ... 800 mm
  • Número de salidas conmutadas: 1
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos
  • Grado de protección: IP66
  • Ajuste: Potenciómetro
Detalles
Comparar ahora
Sensores fibra óptica
GLL170
  • Alcance de detección máx.: 0 ... 800 mm
  • Número de salidas conmutadas: 1
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Conector M8 de 3 polos
  • Grado de protección: IP66
  • Ajuste: Potenciómetro
Detalles
Comparar ahora
Sensores fibra óptica
GLL170
  • Alcance de detección máx.: 0 ... 800 mm
  • Número de salidas conmutadas: 1
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 3 hilos
  • Grado de protección: IP66
  • Ajuste: Potenciómetro
Detalles
Comparar ahora
Sensores fibra óptica
GLL170
  • Alcance de detección máx.: 0 ... 800 mm
  • Número de salidas conmutadas: 1
  • Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
  • Tipo de conexión: Cable de 3 hilos
  • Grado de protección: IP66
  • Ajuste: Potenciómetro
Detalles
Comparar ahora

Resultado 1 - 8 de 460

Ventajas

Flexible hasta en el mínimo detalle

La combinación de fibras ópticas con un sensor de fibra óptica constituye una excelente solución para numerosas aplicaciones. Las numerosas opciones de ajuste del sensor de fibra óptica en combinación con la fibra óptica adecuada permite resolver tareas de detección exigentes.

La extensa gama de productos de fibra óptica de SICK satisface todos los requisitos, independientemente de si el criterio para la toma de decisión se basa en el tamaño, la opción de montaje, la resistencia de los materiales o la idoneidad para una aplicación especial.

Bussystem

En caso de utilizar los sensores de fibra óptica en funcionamiento de bus, es posible conectar hasta 16 dispositivos a un sistema de bus. Esto brinda múltiples ventajas.

Eliminación de interferencias mutuas

Gracias a la sincronización de los patrones de los impulsos emitidos, cada sensor de fibra óptica detecta exclusivamente la luz emitida que él mismo ha enviado.

Trabajo de ajuste y cableado reducido

La configuración de parámetros puede copiarse, pulsando tan solo un botón, desde el sensor base al resto de sensores de fibra óptica conectados.

Con una sola señal de entrada en el sensor base puede realizarse un aprendizaje simultáneo del resto de sensores. Además, el sensor base abastece de tensión al resto de sensores lo que se traduce en un trabajo de cableado reducido.

Conexión a puertas de enlace de bus de campo

Los sensores de fibra óptica pueden conectarse a una puerta de enlace de bus de campo como variante de bus. A través del bus de campo es posible realizar cambios de formato o de producto con una simple pulsación de botón desde el sistema de control. De este modo, las ampliaciones y los cambios resultan muy sencillos. La transmisión de datos cíclicos permite el acceso rápido a todos los datos de proceso de los sensores conectados. Gracias a la comunicación de datos acíclica se tiene acceso en todo momento a funciones de diagnóstico. De esta forma, es posible detectar a tiempo la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento que se podrán efectuar durante la parada planificada de las máquinas.

puertas de enlace de bus de campo

Con ayuda de la puerta de enlace de bus de campo pueden integrarse en una red hasta 16 sensores de fibra óptica (WLL180T y KTL180) y sensores de distancia (OL1, OD Mini Pro, OD5000 en combinación con la unidad de evaluación AOD1). El uso de la puerta de enlace de bus de campo permite leer todos los datos de los sensores y transmitirlos a los sensores. Así es posible comprobar y realizar con comodidad ajustes (p. ej., en caso de cambiar de formato o producto) incluso cuando los sensores están instalados en posiciones de difícil acceso.

Mediante la supervisión de los datos de los sensores es posible determinar en todo momento el estado de los sensores y, en consecuencia, de la máquina y realizar funciones de diagnóstico. Todos los datos de los sensores se transmite a través de un cable de bus de campo lo que reduce sustancialmente el trabajo de cableado.

amplia oferta de accesorios

Técnica de fijación

5306574 BEF-WLL170

5325812 BEF-WLL180

5331290 BEF-LL3M6500

5331291 BEF-LL3M61000

5305479 BF-WLL160-10

5306094 BF-WLL160-13

5313011 BF-EB01-W190

5336263 BF-GLL170

Lentes adicionales

5308127 LL3-DA01

5308128 LL3-TA01

5308129 LL3-TA02

5308130 LL3-DA02

5326461 LL3-TA01S

5326462 LL3-TA03

5326463 LL3-TA04

5326464 LL3-TA05

5326465 LL3-DA03

5326466 LL3-DA04

5326467 LL3-DA05

5326468 LL3-DA06

5326469 LL3-DA07

5328271 LL3-TA01IR

5334039 LL3-DA08

5334040 LL3-DA09

5338642 LL3-TA07

5338873 LL3-TA06

Diafragmas

5334439 BL-TS40-40

Cortadora de fibra óptica

5304141 FC