Más rendimiento para su flota de carros de guiado automático

Protección móvil de la zona de peligro como nunca antes

Los escáneres multihaz seguros funcionan con seguridad y bajo consumo hasta el nivel de rendimiento (PL) c. Le permiten aumentar la velocidad y el peso de carga con vehículos pequeños con guiado de carril.

Selección de productos

Benefíciese de una puesta en servicio intuitiva

Configuración y diagnóstico rápidos

El software de configuración Safety Designer ayuda al uso del escáner multihaz seguro de forma intuitiva, desde la configuración hasta la documentación. Además, la app SICK Safety Assistant le suministra datos de diagnóstico importantes del sensor para la reducción de los tiempos de parada.

Más

LiDAR perfeccionado

Renuncia a las piezas móviles

Los escáneres multihaz seguros LiDAR se basan en la tecnología segura del estado sólido. El sensor detecta con seguridad objetos de distinto tamaño dentro del área del campo de protección de libre configuración. Las unidades de emisión-recepción están integradas de forma compacta en el dispositivo, son robustas y efectivas y carecen de piezas móviles.

Más
Más rendimiento para su flota de carros de guiado automático
Benefíciese de una puesta en servicio intuitiva
LiDAR perfeccionado

Seleccione su solución

Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados

Número de campos
Número de casos de monitorización
Integración en el control
Salida de datos medidos
Filtrar por:

2 resultados:

Resultado 1 - 2 de 2

Escáneres multihaz seguros
scanGrid2
  • Versión: scanGrid2 I/O
  • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Alcance del campo de protección: 1,1 m (con una resolución de 70 mm)
  • Número de campos: 8
  • Número de casos de monitorización: 4
  • Ángulo de escaneado: 150°
  • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
  • Tipo de conexión: Conector macho M12, 8 polos, codificación A
Detalles
Comparar ahora
Escáneres multihaz seguros
scanGrid2
  • Versión: scanGrid2 CANopen
  • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Alcance del campo de protección: 1,1 m (con una resolución de 70 mm)
  • Número de campos: 16
  • Número de casos de monitorización: 8
  • Ángulo de escaneado: 150°
  • Integración en el control: CANopen
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 5 polos, codificación A
Detalles
Comparar ahora

Resultado 1 - 2 de 2

Ventajas

Seguridad y rentabilidad

Aumente la productividad de sus instalaciones de forma especialmente económica: con los escáneres multihaz seguros, con un nivel de rendimiento (PL) c, podrá proteger sus aplicaciones móviles en el sector de la logística y la automatización industrial. Gracias a su diseño compacto, los escáneres multihaz seguros caben hasta en los vehículos de guiado por carril más pequeños.

Producto recomendado scanGrid2

Servicio móvil Los escáneres multihaz seguros son indicados para la protección de zonas de peligro móviles. Detectan con seguridad los objetos en un campo de protección de tamaño configurable y permiten una detección fiable de las piernas.
Control del tiempo La robustez y una buena relación entres costes y utilidad caracterizan a los escáneres multihaz seguros. Funcionan según el principio LiDAR y miden las distancias utilizando el tiempo de vuelo de la luz (TOF). La tecnología segura de estado sólido funciona con elementos semiconductores sin piezas móviles con funcionalidad probada.

Intuitivo hasta el detalle

Los escáneres multihaz seguros de SICK se conectan con facilidad y se configuran y ponen en servicio mediante el software Safety Designer. Además permiten acceder a la información de estado de los sensores mediante software o en la propia instalación. Esto reduce claramente el esfuerzo de resolución de errores.
Inteligente y rápido in situ

Menos paradas de las máquinas: recibirá la información de estado fácilmente de forma local. La interfaz NFC integrada les permite realizar una lectura inalámbrica de la información del dispositivo, o bien clonar su configuración con ayuda de la app correspondiente SICK Safety Assistant.

App SICK Safety Assistant

Validez universal con un clic

Un paquete completo para la seguridad de su planta: el software de configuración gratuito Safety Designer le ayuda no solo durante la puesta en servicio de sus escáneres multihaz seguros, sino también en el diagnóstico y la documentación.

Software de configuración Safety Designer

Protección de personas y prevención de colisiones en aplicaciones móviles

Las plataformas móviles se mueven de forma automatizada o autónoma entre diferentes estaciones en los entornos de logística y producción. Colaboración aún más estrecha entre hombre y robot en la producción moderna, las vallas de protección desaparecen. Esto se traduce en una mayor necesidad de flexibilidad y de eficiencia. Los escáneres multihaz seguros le permiten una alta productividad gracias a la evitación de colisiones y la reducción de tiempos de parada.

Producto recomendado scanGrid2

Con rentabilidad sobre el carril En los pequeños vehículos de guiado automático por carril se utilizan escáneres multihaz seguros para una automatización rentable del transporte. Permiten la protección de zonas de peligro móviles para un perfecto flujo de materiales: flexible, económico y orientado al futuro.
Combinado contra colisiones En combinación con los escáneres láser de seguridad de SICK de eficacia probada, los escáneres multihaz seguros resultan especialmente eficientes. En este caso, los escáneres láser de seguridad supervisan el sentido de marcha principal. Los escáneres multihaz seguros se encargan de la protección lateral secundaria para una óptima relación coste-beneficio: inteligente, seguro y económico.

Descargas