Escáner láser de seguridad
microScan3

Un escáner láser de seguridad que destaca por su robustez e inteligencia

Ventajas para el cliente

  • Alta productividad y gran disponibilidad de la instalación gracias a la tecnología de exploración patentada safeHDDM®
  • Flexibilidad en los procesos de automatización mediante campos de protección simultáneos, campos de detección de contorno y salida de datos al detalle
  • Integración segura en los más variados sistemas de control a través de E/S, EFI-pro, EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, etc.
  • Ahorro de tiempo en la puesta en servicio y en el diagnóstico gracias al software Safety Designer, pantalla multicolor y conector de sistema

Visión general

Un escáner láser de seguridad que destaca por su robustez e inteligencia

El escáner láser de seguridad microScan3 asume la protección de una gran variedad de aplicaciones: tanto móviles como fijas, de las más sencillas a las más complejas. La innovadora tecnología de exploración safeHDDM® confiere a microScan3 una extraordinaria robustez, también con presencia de polvo y luz artificial, y proporciona unos datos de medición de gran precisión. Esto permite aumentar la productividad y la disponibilidad de las máquinas. Las distintas variantes del microScan3 pueden integrarse fácilmente y con seguridad en numerosos tipos de redes. Además, el escáner láser de seguridad ofrece conexiones externas estándar para una rápida puesta en servicio. El microScan3, el fácil manejo de su software de configuración Safety Designer y sus posibilidades de diagnóstico le permiten aunar la facilidad de uso, la innovación y un magnífico rendimiento.

Lo más destacado
  • Tecnología de exploración innovadora safeHDDM®
  • Datos de medición de gran exactitud a través de interfaz Ethernet
  • Alcance campo de protección: hasta 9 m; ángulo de exploración: 275°
  • Hasta 128 campos de libre configuración y hasta 8 campos de protección simultáneos
  • Interfaces de comunicación estandarizadas
  • Conector de sistema con memoria de configuración

Ventajas

Alta fiabilidad gracias a una innovadora tecnología de exploración

El microScan3 abre nuevos campos de aplicación y fija un nuevo estándar para los escáneres láser de seguridad: gracias a la innovadora tecnología safeHDDM® se filtran con fiabilidad la luz artificial, la suciedad y el polvo. Esto mantiene un alto nivel de productividad de su máquina.

Tecnología de exploración safeHDDM®: permite la combinación de diseño compacto, gran alcance y datos de medición de alta precisión

Obtenga más información

Alta disponibilidad: resistente a la suciedad, al polvo, a la luz artificial y a otros escáneres láser

Alta disponibilidad del escáner láser de seguridad: así se evitan las paradas de las máquinas

Soluciones inteligentes para numerosas opciones

Con las funciones inteligentes del microScan3, la seguridad y la productividad van de la mano. Adapte el microScan3 a las necesidades concretas de su entorno de máquinas y asegúrese un flujo impecable de procesos.
Alta seguridad y funcionamiento eficiente: gracias a los 128 campos de libre configuración, 8 campos de protección simultáneos y campos de detección del contorno para la supervisión del entorno de las máquinas.
Solución rentable: solo se necesita un dispositivo para suministrarle unos datos de medición precisos para la protección y el apoyo a la navegación de sus aplicaciones móviles.

Configuración individual: benefíciese de una alta flexibilidad

La integración inteligente puede ser muy fácil

El microScan3 se integra de forma notablemente sencilla en su aplicación: rápido montaje, fácil cableado e integración segura en las redes industriales.
Fácil integración de las máquinas y rápido cambio de dispositivo: gracias a los numerosos accesorios, el conector de sistema extraíble, la memoria de configuración integrada y las conexiones externas estándar.
Alta productividad: gracias al diagnóstico descentralizado y a la integración segura en su red industrial, por ejemplo a través de EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O. O bien puede utilizar el sistema inteligente EFI-pro de SICK.

Fácil montaje y puesta en servicio que le permiten ahorrar tiempo y costes

Manejo intuitivo de sensores inteligentes

Con el software Safety Designer puede configurar el microScan3 de forma rápida y sin complicaciones, así como acceder a información de diagnóstico detallada. Además, los datos de diagnóstico importantes están disponibles en la propia pantalla del dispositivo.
Evite paradas de las máquinas: Los datos de medición puede guardarse y analizarse y le ayudan a optimizar los procesos y la configuración.
Rápida configuración y diagnóstico: con el cómodo asistente de configuración paso a paso del Safety Designer y un análisis de errores más rápido, que puede ejecutar por ejemplo también con EventCam.

Tecnología bien pensada: benefíciese de su gran facilidad de uso

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    AplicaciónIndoor
    Alcance del campo de protección4 m / 5,5 m / 9 m
    Alcance del campo de aviso40 m / 64 m
    Ángulo de escaneado275°
    Número de campos8 / 4 / 128
    Número de casos de monitorización1 ... 128
    Tiempo de respuesta≥ 70 ms
    Pares de salidas conmutadas seguras (OSSD)

    1

    0

    4

    Integración en el control

    Entradas y salidas locales (I/O)

    CIP Safety™ a través de EtherNet/IP™

    PROFINET PROFIsafe

    EFI-pro

    EtherCAT® FSoE

    Nivel de seguridadTipo 3, PL d, SIL2
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas