Integración vertical en sistemas superiores

Vertikale Integration in übergeordnete Systeme
Vertikale Integration in übergeordnete Systeme

ERP, MES y nube: Integración virtual en sistemas superiores

Capacidad de integración y homogeneidad son – pensando en Industria 4.0 – las características fundamentales de las estructuras de comunicación inteligentes y a prueba de futuro. Por ello, SICK ofrece varias opciones para integrar información de proceso, estado y diagnóstico de sensores en sistemas de visualización y redes de automatización. Nuestras herramientas permiten una integración rápida y sencilla en su solución individual HMI, con independencia de la tecnología utilizada.

Los sistemas

El software

Servidor SOPAS OPC

La tecnología OPC se utiliza para intercambiar datos entre equipos de campo y aplicaciones basadas en Windows. OPC solo es apto para la comunicación no determinista. El servidor SOPAS OPC de SICK cumple la especificación OPC DA y, por consiguiente, se puede instalar en sistemas operativos Windows. Además de los tipos de datos estándar, el servidor OPC también es compatible con los métodos que permiten un acceso no restringido de HMI a los sensores SICK.

Descarga del servidor SOPAS OPC

Servidor web

El servidor web SOPAS de SICK se puede utilizar en cualquier sitio donde no se pueda o no se quiera usar la tecnología OPC, pero en el que se disponga de un navegador web. El servidor web se caracteriza por ofrecer, además de la función pura del intercambio de datos, una función de visualización de equipos que resulta muy útil, sobre todo para los sensores de visión. Es compatible con ZeroConfig, DHCP y UPnP, además de establecer una comunicación rápida y fácil a través de una interfaz Ethernet. No requiere conocimientos adicionales sobre direcciones IP.

 

Los siguientes dispositivos disponen de un servidor web:

AFM60A, Inspector PI-series, Inspector PIM-series, CLV62x-65x, Lector62x, Lector65x, RFU6xx

¿Tiene alguna pregunta?

Consulte con los expertos

SICK Sensor Blog

En el SICK Sensor Blog documentamos nuestra vía hacia el futuro y compartimos con Ud. nuestras ideas, innovaciones y éxitos.