Accesorios
Fuentes de alimentación y cables de red

Energieversorgungsleitung, rund, Länge 10 m
2046548
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      DescripciónCable de alimentación de energía desde la unidad de conexión a la unidad de emisión y recepción, 3 polos, longitud 10 m
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027060402
      eCl@ss 5.1.427060402
      eCl@ss 6.027060402
      eCl@ss 6.227060402
      eCl@ss 7.027060402
      eCl@ss 8.027060402
      eCl@ss 8.127060402
      eCl@ss 9.027060402
      eCl@ss 10.027060402
      eCl@ss 11.027060402
      eCl@ss 12.027060402
      ETIM 5.0EC001576
      ETIM 6.0EC001576
      ETIM 7.0EC001576
      ETIM 8.0EC001576
      UNSPSC 16.090126121629