Encoders lineales

Encoders lineales SICK: medición absoluta sin contacto
Los encoders lineales detectan sin contacto los movimientos lineales como un valor de posición absoluto. Estos encoders no presentan desgaste ni requieren mantenimiento; además, no es necesario ningún recorrido de referencia. Los distintos diseños con alta resolución y construcción robusta permiten su uso en numerosas aplicaciones y sectores industriales.
Filtrar por:
4 resultados:
Encoder lineal flexible para tareas industriales
- Principio de funcionamiento magnetostrictivo
- Medición de posición absoluta
- Resolución: hasta 10 μm
- Longitudes de medición: de 50 hasta 2.500 mm
- Interfaces disponibles: analógica y CANopen
- Arquitectura del sistema muy flexible
- Funciones de diagnóstico inteligentes y supervisión del estado
- Versiones con perfil e hidráulicas para distintas situaciones de montaje
Medición de la posición con cilindro integrado para máquinas de trabajo móviles
- Campo de medición: de 50 a 2.500 mm (en MAX48N y MAX48A), o 1.500 (en MAX30N), pasos de 1 mm, resolución típica 0,1 mm
- Hay disponibles interfaces analógicas, CANopen, SAE J1939 y PWM
- Carcasa resistente a la presión, diseñada para resistir presiones hidráulicas de funcionamiento de hasta 400 bar
- Temperatura de servicio elevada (electrónica) de hasta +105 °C
- Temperatura del fluido (aceite hidráulico) de hasta+95 °C como máximo
- Dimensiones compactas: espacio de montaje de 10 mm, zona de desvanecimiento de 30 mm
- El imán de posición no necesita arandela distanciadora
Encoder lineal Heavy Duty para trabajar en las condiciones más duras
- Medición de la longitud sin contacto: aporta robustez, carece de mantenimiento y alarga la vida útil del equipo
- Alta reproducibilidad (0,3 mm / 1 mm), alta resolución del sistema (0,1 mm)
- Interfaces SSI y PROFIBUS
- Determinación de la posición absoluta
- Longitudes de medición de hasta 1.700 m
- Apto para su uso en las condiciones ambientales más adversas
- Alta velocidad de proceso de hasta 6,6 m/s
- Tolerancia en la distancia entre el cabezal de lectura y el elemento de medición: hasta 55 mm ± 20 mm
Medición de la posición y la velocidad con la mayor precisión
- Detección absoluta y sin contacto de la posición y de la velocidad sin recorrido de referencia
- Con interfaces HIPERFACE® o SSI
- Longitudes de medida de hasta 4 m
- Apto para altas velocidades de proceso de hasta 10 m/s
- Mediciones fiables incluso en caso de suciedad o condensación en la cinta magnética
- Cabezal de lectura pequeño y compacto
- Certificado conforme a SIL2 y PL d (Interfaz HIPERFACE®)