Contacto
Comentarios

Encoders incrementales
DUS60

Encoder parametrizable y polivalente para aplicaciones en ejes de máquinas

Ventajas para el cliente

  • La rápida puesta en servicio del encoder mediante el interruptor DIP integrado hace innecesario el uso de herramientas de programación adicionales y de ordenador
  • Los LED de estado y de señal muestran inmediatamente si el encoder se ha conectado y funciona correctamente o si es necesario sustituirlo
  • Menos variantes e instalación muy flexible gracias a la fuente de alimentación universal y la unidad de conexión giratoria
  • La función contra oscilaciones garantiza una buena productividad incluso en aplicaciones con fuertes vibraciones
  • Compatible con tarjetas de salida existentes y económicas con tipos de salida como sentido horario/contrahorario y señal/dirección

Visión general

Encoder parametrizable y polivalente para aplicaciones en ejes de máquinas

El DUS60 es un encoder incremental parametrizable mediante interruptor DIP integrado, que permite ajustar la resolución, la tensión de salida y la dirección de conteo. Gracias al interruptor de parametrización del DUS60, se requieren menos variantes, lo que permite sustituir fácilmente el encoder y ponerlo en funcionamiento rápidamente. Esto significa que es más probable disponer de piezas de repuesto y que no se requieren herramientas de programación. Los LED de estado y señal integrados en el equipo, así como la salida de error opcional, muestran el funcionamiento del encoder inmediatamente y reducen el tiempo necesario para la instalación y la resolución de averías. El DUS60 se puede fijar mecánicamente de forma rápida y flexible mediante el montaje con ejes macizos o huecos, así como con una unidad de conexión giratoria o cables universales. Gracias a su resolución de hasta 2.400 impulsos, el DUS60 es ideal para aplicaciones de automatización logística y de fábricas.

Lo más destacado
  • Encoder incremental con eje macizo o hueco
  • Interruptor DIP para configurar la resolución, la salida de señal y la dirección de conteo
  • Fuente de alimentación universal de entre 4,5 V y 30 V
  • LED para visualizar el estado del encoder y la señal de salida
  • Conector macho M12 giratorio de 4 u 8 polos o cable universal
  • Salida de error directa opcional a través del encoder

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Impulsos por revolución0 ... 2.400
    Características mecánicas

    Eje macizo, Brida clamping

    Eje hueco desmontable

    Eje hueco pasante, apriete trasero

    Eje hueco pasante

    Diámetro del eje

    6 mm

    10 mm

    3/8"

    1/4"

    5/8″

    8 mm

    1/2″

    15 mm

    12 mm

    14 mm

    Tipo de conexión

    Conector macho, M12, 8 polos, universal

    Conector macho, M12, 4 polos, universal

    Cable, de 8 hilos, universal

    Interfaz de comunicaciónIncremental
    Detalle de la interfaz de comunicaciónTTL / HTL
    Tensión de alimentación4,75 ... 30 V
    Grado de protecciónIP65
    Programable
    Frecuencia de salida≤ 60 kHz
    Rango de temperatura de servicio–30 °C ... +70 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba