Contacto
Comentarios

Encoders incrementales
DKS40

This product family will be phased out soon
Encoder incremental potente y robusto

Ventajas para el cliente

  • Encoder económico de una excelente calidad
  • Su clase de protección IP y su robusta estructura lo hacen apto para ser usado con fiabilidad en condiciones ambientales adversas.
  • La salida de cable universal permite pasar el cable tanto de forma axial como radial.
  • Dimensiones compactas para un montaje sencillo, incluso en espacios muy reducidos

Visión general

Encoder incremental potente y robusto

El encoder incremental DKS40 un extraordinaria calidad para su segmento de aplicación y precio. Su carcasa consta de una pieza de fundición de cinc y resulta sumamente compacta, con un diámetro exterior de 50 mm, lo que permite el ahorro de mucho espacio. Al utilizar la exitosa tecnología MiniDisc, El DKS40 resulta extremadamente resistente a los impactos y a las vibraciones. Asimismo, también destaca por su tipo de protección IP64.

Lo más destacado
  • Diámetro compacto
  • Modelo robusto y económico
  • Interfaces: Open Collector NPN, TTL/RS-422 o HTL/push-pull.
  • Conexión mediante salida de cable radial o axial, con extremos libres o con conectores macho M12.
  • Brida clamping con eje macizo
  • Carcasa para un fácil montaje del anillo de sujeción
  • Cualquier número de líneas de 1 a 2.048

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Impulsos por revolución0 ... 2.500
    Características mecánicasEje macizo, Brida clamping
    Diámetro del eje8 mm
    Tipo de conexión

    Cable, de 8 hilos, universal

    Cable, de 8 hilos, con conector macho, M12, 8 polos, universal

    Interfaz de comunicaciónIncremental
    Detalle de la interfaz de comunicaciónOpen Collector / TTL / RS-422 / HTL / Push pull
    Tensión de alimentación

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    Frecuencia de salida

    ≤ 50 kHz

    ≤ 200 kHz

    Rango de temperatura de servicio0 °C ... +60 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba