Contacto
Comentarios

Encoders incrementales
DGS34

Encoder con gran eje hueco para condiciones ambientales adversas

Ventajas para el cliente

  • Su alta frecuencia de salida no requiere la presencia de ningún reductor mecánico.
  • Los modelos de eje hueco no requieren ningún acoplamiento o soporte de montaje.
  • Gran selección de pares de apoyo para prácticamente cualquier motor asíncrono AC.

Visión general

Encoder con gran eje hueco para condiciones ambientales adversas

La gama de encoders incrementales de gran resolución con eje hueco DGS34/DGS35 constituye una solución robusta diseñada expresamente para las aplicaciones más exigentes. Con ejes huecos de hasta 1-1/8" o 30 mm de diámetro, resultan especialmente indicados para montarse directamente en el eje del motor.

Lo más destacado
  • Encoder incremental de 3,5" de diámetro
  • Interfaces eléctricas
  • 5 V TTL / RS422
  • 8 … 24 V TTL / RS422
  • 8 … 24 V HTL / push-pull
  • 8 … 24 V Open Collector
  • Eje hueco desmontable para diámetros de 30 mm; 1", ½", 5/8", ¾", 7/8"
  • Salida de cable de 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m de largo
  • Rango de líneas: 120 … 16.384

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Impulsos por revolución0 ... 8.192
    Características mecánicasEje hueco desmontable
    Diámetro del eje30 mm / 1"
    Tipo de conexión

    Cable, De 11 hilos, radial

    Conector macho, MS, 10 polos, radial

    Interfaz de comunicaciónIncremental
    Detalle de la interfaz de comunicaciónTTL / RS-422 / TTL / HTL / HTL / Push pull
    Tensión de alimentación

    4,5 ... 5,5 V

    8 ... 24 V

    Grado de protecciónIP66
    Programable
    Frecuencia de salida

    300 kHz

    600 kHz

    Rango de temperatura de servicio–20 °C ... +70 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba