Encoders incrementales
DFS60

DFS60E-BJAL01024
1054996
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Rendimiento
      Impulsos por revolución1.024 1)
      Paso de medición90° eléctrico/impulsos por revolución
      Divergencia del paso de medición con rango de líneas binario± 0,15°
      Límites de error± 0,3°
      • 1) Véase la visualización de revoluciones máximas.
    • Interfaz
      Interfaz de comunicaciónIncremental
      Detalle de la interfaz de comunicaciónTTL / RS-422
      Número de canales de señal6 canales
      Tiempo de inicialización40 ms
      Frecuencia de salida≤ 300 kHz
      Corriente de carga≤ 30 mA
      Corriente de servicio40 mA (sin carga)
    • Datos eléctricos
      Tipo de conexiónCable, de 8 hilos, universal, 3 m 1)
      Tensión de alimentación4,5 ... 5,5 V
      Señal de referencia, número1
      Señal de referencia, posición90°, Unión eléctrica, lógica, con A y B
      Resistencia a cortocircuitos de las salidas2)
      MTTFd: Tiempo medio hasta un fallo peligroso300 años (EN ISO 13849-1) 3)
      • 1) La conexión de cable universal está ubicada de forma que el cable se puede colocar tanto en sentido radial como axial sin doblarlo.
      • 2) Se permite el cortocircuito con otro canal US o GND durante 30 s como máximo.
      • 3) Este producto es un producto estándar y no constituye un producto de seguridad en el sentido de la Directiva de Máquinas. Calculo basado en la carga nominal de los componentes, a una temperatura ambiente media de 40 °C y a una frecuencia de uso de 8760 h/a. Todos los fallos electrónicos son considerados peligrosos. Para información más detallada, véase el documento n.º 8015532.
    • Datos mecánica
      Características mecánicasEje hueco desmontable
      Diámetro del eje5/8″
      Peso+ 0,2 kg
      Material, ejeAcero inoxidable
      Material de la bridaAluminio
      Material de la carcasaFundición inyectada de aluminio
      Par de arranque0,8 Ncm (+20 °C)
      Par de operación0,6 Ncm (+20 °C)
      Movimiento admisible del eje estático

      ± 0,3 mm (radial)

      ± 0,5 mm (axial)

      Movimiento admisible del eje dinámico

      ± 0,2 mm (radial)

      ± 0,1 mm (axial)

      Velocidad de servicio≤ 6.000 min⁻¹ 1)
      Momento de inercia del rotor40 gcm²
      Tiempo de vida de los cojinetes3,6 x 10^10 revoluciones
      Aceleración angular≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Para la definición del rango de la temperatura de servicio debe tenerse en cuenta un autocalentamiento de 3,3 K por cada 1.000 rpm.
    • Datos de ambiente
      CEMSegún las normas EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3
      Grado de protección

      IP67, en la carcasa, conexión por cable (CEI 60529)

      IP65, En el lado del eje (CEI 60529)

      Humedad relativa permisible90 % (Condensación no permitida)
      Rango de temperatura de servicio0 °C ... +85 °C
      Rango de temperatura de almacenamiento–40 °C ... +100 °C, Sin embalaje
      Resistencia a choques50 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
      Resistencia a las vibraciones20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270501
      ECl@ss 5.1.427270501
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270501
      ECl@ss 8.027270501
      ECl@ss 8.127270501
      ECl@ss 9.027270501
      ECl@ss 10.027270501
      ECl@ss 11.027270501
      ECl@ss 12.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Dibujos técnicos

    DFS60E-BJAL01024
    Esquema de dimensiones Eje hueco desmontable, cable
    DFS60E-BJAL01024
    Asignación de PIN
    DFS60E-BJAL01024
    salidas de señal
    DFS60E-BJAL01024
    visualización de las revoluciones