Encoders incrementales
DFS60

Encoder de alta resolución programable para aplicaciones exigentes

Ventajas para el cliente

  • La posibilidad de programar el encoder hace posible un almacenaje reducido, una alta disponibilidad de la máquina y una instalación rápida y sencilla
  • Adaptación flexible a los distintos tipos de montaje de cada aplicación
  • Su alta resolución de hasta 16 bits permite llevar a cabo aplicaciones con grandes exigencias de exactitud de medición
  • La carcasa de acero inoxidable ofrece una gran resistencia contra las influencias del entorno
  • Funcionamiento resistente y seguro gracias al elevado grado de protección, a la resistencia térmica y al tiempo de almacenamiento
  • Oscilación radial excelente incluso con un número de revoluciones elevado
  • Montaje sencillo gracias a sus dimensiones compactas incluso en espacios de instalación reducidos

Selección de productos

Lorem ipsum

Individual product configuration

Lorem ipsum

Standard products

Seleccione el producto que desee de nuestra gama.

Mostrar todo Ocultar todo
Mostrar todo Ocultar todo
Filtrar por:

Comprobando su configuración deseada...

El resultado de la configuración no ha podido crearse todavía. Por favor, complete las entradas que faltan – las identificará por el símbolo de admiración o contacte con nosotros.

4.135 resultados:

Resultado 1 - 8 de 4135

View:

Encoders incrementales
DFS60
  • Características mecánicas: Eje hueco pasante 3/8″
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
  • Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 5 m
  • Impulsos por revolución: 500
Detalles
Comparar ahora
Encoders incrementales
DFS60
  • Características mecánicas: Eje hueco desmontable 15 mm
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, radial
  • Impulsos por revolución: 1.024
Detalles
Comparar ahora
Encoders incrementales
DFS60
  • Características mecánicas: Eje hueco pasante 15 mm
  • Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull
  • Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m
  • Impulsos por revolución: 4.000
Detalles
Comparar ahora
Encoders incrementales
DFS60
  • Características mecánicas: Eje hueco desmontable 1/2″
  • Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull
  • Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 3 m
  • Impulsos por revolución: 3.600
Detalles
Comparar ahora
Encoders incrementales
DFS60
  • Características mecánicas: Eje hueco pasante 14 mm
  • Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, radial
  • Impulsos por revolución: 5.000
Detalles
Comparar ahora
Encoders incrementales
DFS60
  • Características mecánicas: Eje hueco pasante 14 mm
  • Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull
  • Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, radial
  • Impulsos por revolución: 360
Detalles
Comparar ahora
Encoders incrementales
DFS60
  • Características mecánicas: Eje hueco desmontable 5/8″
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
  • Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 5 m
  • Impulsos por revolución: 5.000
Detalles
Comparar ahora
Encoders incrementales
DFS60
  • Características mecánicas: Eje hueco desmontable 12 mm
  • Interfaz de comunicación: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programable
  • Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, axial
  • Impulsos por revolución: 65.536
Detalles
Comparar ahora

Resultado 1 - 8 de 4135

    Visión general

    Encoder de alta resolución programable para aplicaciones exigentes

    El DFS60 es un encoder incremental de alta resolución con un diámetro de 60 mm. Cuenta con numerosas interfaces mecánicas y eléctricas y una carcasa en aluminio o acero inoxidable. Si lo desea, puede programar el encoder usted mismo. Son destacables sus múltiples posibilidades para la programación de parámetros eléctricos, como el pico de la señal de salida, el número de impulsos por revolución o la anchura del impulso cero. Por eso, el DFS60 resulta muy indicado también para aplicaciones difíciles. Su alto grado de protección, el gran rango de temperaturas y la distancia del cojinete de bolas proporcionan gran robustez al DFS60, convirtiéndolo en el encoder ideal para aplicaciones industriales con condiciones ambientales extremas.

    Lo más destacado
    • Impulsos por revolución: hasta 65.536 (16 bit)
    • Diámetro de la carcasa: 60 mm
    • Eje macizo, eje hueco ciego y eje hueco pasante
    • Grados de protección IP65 / IP67
    • Interfaces de comunicación: TTL RS 422, HTL/Push Pull, Sin/Cos
    • Tipo de conexión: conector macho M12 o M23 o cable universal
    • Programable, profundidad de montaje compacta, permite ajuste cero remoto

    Ventajas

    Opciones de programación versátiles

    Resolución, dirección de conteo o impulso cero son solo algunos ejemplos de ajustes que el usuario puede programar de forma personalizada en el DFS60. Para ello dispone tanto del terminal portátil y compacto de programación PGT-10-Pro como también de la herramienta basada en PC PGT-08-S.

    La flexibilidad es indispensable

    El DFS60 ofrece distintos tipos de conexión eléctrica y mecánica y ofrece así un alto grado de flexibilidad. A través de la conexión enchufable de cable y de una amplia gama de cables adaptadores compatibles, el encoder incremental DFS60 puede equiparse con los más diversos tipos de conexión eléctrica. Con ayuda de mordazas, la versión con eje hueco del DFS60 puede adaptarse a diferentes diámetros de eje.
    Flexibilidad mecánica y eléctrica

    Distintos tipos de conexión eléctrica y mecánica otorgan gran flexibilidad al encoder incremental DFS60 y permiten su uso en numerosas aplicaciones.

    Conexión en cualquier lugar

    La conexión enchufable de cable con cables de diversas longitudes y con distintos conectores de pin ofrece al usuario una gran variedad de posibilidades de conexión.

    Adaptación flexible

    Las distintas mordazas permiten la adaptación del diámetro del eje. Además de las mordazas de metal, pueden emplearse también insertos de plástico para efectuar una conexión del eje con aislamiento.

    Encóderes para entornos difíciles

    El DFS60 está indicado para entornos difíciles, las aplicaciones en condiciones ambientales especialmente adversas pueden solucionarse con los encoders DFS60 Inox en su versión de acero inoxidable. La carcasa, la brida, el eje y el acoplamiento estátor están fabricados íntegramente en acero inoxidable (1.4305). DFS60 Inox

    El encoder incremental DFS60 con grado de protección IP65 es resistente al polvo y a la humedad y funciona con fiabilidad en un amplio rango de temperaturas: de −40 °C a +100 °C.

    Su robusta construcción mecánica, el amplio rango de temperaturas y el grado de protección IP 67 convierten al DFS60 Inox en el encoder ideal para aplicaciones en condiciones del entorno adversas.

    Aplicaciones

    Resumen técnico

     
    • Resumen de los datos técnicos

      Resumen de los datos técnicos

      Impulsos por revolución0 ... 65.536
      Periodos senoidales/cosenoidales por revolución1.024
      Características mecánicas

      Eje macizo, Brida servo

      Eje macizo, Brida clamping

      Eje hueco desmontable

      Eje hueco pasante

      Diámetro del eje

      6 mm

      10 mm

      8 mm

      3/8″

      12 mm

      1/2″

      14 mm

      15 mm

      5/8″

      Tipo de conexión

      Conector macho, M23, 12 polos, radial

      Conector macho, M23, 12 polos, axial

      Conector macho, M12, 8 polos, radial

      Conector macho, M12, 8 polos, axial

      Cable, de 8 hilos, universal

      Interfaz de comunicaciónIncremental
      Detalle de la interfaz de comunicación

      TTL / RS-422

      HTL / Push pull

      Sin/Cos

      TTL / HTL

      Tensión de alimentación

      4,5 ... 5,5 V

      10 ... 32 V

      4,5 ... 32 V

      Grado de protección

      IP67

      IP65

      Programable/parametrizable– / ✔
      Frecuencia de salida

      ≤ 600 kHz

      ≤ 300 kHz

      ≤ 820 kHz

      ≤ 200 kHz

      Rango de temperatura de servicio

      –40 °C ... +100 °C 1)

      –30 °C ... +100 °C 2)

      0 °C ... +85 °C

      –40 °C ... +100 °C 2)

      • 1) Con tendido de cable fijo.
      • 2) Con tendido de cable móvil.
    Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

    Descargas