Contacto
Comentarios

Encoders incrementales
DFS60 Inox

Encoder incremental de alta resolución resistente y programable

Ventajas para el cliente

  • Alta resistencia a las influencias del entorno gracias a la carcasa de acero inoxidable
  • Alto grado de estanqueidad gracias al tipo de protección IP 67 y al retén anular
  • Montaje sencillo gracias a su tamaño compacto, incluso en espacios reducidos
  • La gran variedad de interfaces mecánicas permite adaptar el encoder de una forma óptima a las situaciones de instalación específicas de cada aplicación
  • Su alta resolución de hasta 16 bits permite llevar a cabo aplicaciones con grandes exigencias de exactitud de medición
  • Reduce los costes de almacenamiento y los tiempos de parada, ya que el cliente puede programar por su cuenta el encoder usando los dispositivos de programación PGT-08-S y PGT-10-Pro
  • La posibilidad de programar la posición del impulso cero simplifica la instalación

Visión general

Encoder incremental de alta resolución resistente y programable

El DFS60 Inox es un encoder incremental de alta resolución con un diámetro de 60 mm y diseño en acero inoxidable. Ofrece una gran variedad de interfaces mecánicas y eléctricas y la posibilidad de programación por parte del usuario si así lo desea. Su mecánica robusta, el amplio rango de temperaturas y el tipo de protección IP 67 convierten al DFS60 Inox en el encoder ideal para aplicaciones en condiciones del entorno adversas. Sus múltiples posibilidades de programación, como la de parámetros eléctricos tales como el pico de la señal de salida, el número de impulsos por revolución o la anchura de impulso cero, constituyen una característica inédita en el mercado.

Lo más destacado
  • Carcasa, brida y eje fabricados en acero inoxidable
  • Brida clamping, servo o cuadrada con eje macizo y eje hueco de inserción
  • Tipo de protección IP 67
  • Resolución de hasta 65.536 impulsos
  • Salida de cable radial o conector macho M12
  • Interfaces eléctricas: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, SinCos 1 Vss
  • Opcionalmente programable con las herramientas PGT-08-S y PGT-10-Pro

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Impulsos por revolución0 ... 65.536
    Características mecánicas

    Eje macizo, Brida servo

    Eje macizo, Brida clamping

    Eje macizo, Brida cuadrada

    Eje hueco desmontable

    Diámetro del eje

    6 mm

    10 mm

    12 mm

    15 mm

    8 mm

    3/8"

    1/2″

    14 mm

    5/8″

    Tipo de conexión

    Conector macho, M12, 8 polos, radial

    Conector macho, M12, 12 polos, radial

    Cable, de 8 hilos, radial

    Cable, De 12 hilos, radial

    Interfaz de comunicaciónIncremental
    Detalle de la interfaz de comunicaciónTTL / RS-422 / HTL / Push pull / Sin/Cos / TTL / HTL
    Tensión de alimentación

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 32 V

    4,5 ... 32 V

    Grado de protecciónIP67
    Programable– / ✔
    Frecuencia de salida

    ≤ 820 kHz

    ≤ 200 kHz

    Rango de temperatura de servicio

    –40 °C ... +100 °C 1)

    –30 °C ... +100 °C 2)

    • 1) Con tendido de cable fijo.
    • 2) Con tendido de cable móvil.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba