Contacto
Comentarios

Encoders incrementales
DFS2x

Encoders incrementales configurados de fábrica y de libre programación

Ventajas para el cliente

  • Los encoders DFS2x programables simplifican el diseño de la máquina al permitir el uso del mismo modelo de encoder para diversas aplicaciones
  • El almacenamiento de piezas de repuesto se reduce debido a que un único encoder DFS2x programable se puede utilizar para diversas aplicaciones
  • La posibilidad de configurar de forma flexible las interfaces eléctricas reduce el riesgo de que el encoder seleccionado sea incompatible con la electrónica de entrada
  • La elevada resolución proporciona un posicionamiento más preciso, lo que es particularmente importante para aplicaciones que requieren gran exactitud
  • El amplio rango de temperaturas de servicio y la gran capacidad de resistencia a los choques y a las vibraciones reducen los tiempos de parada de la máquina

Visión general

Encoders incrementales configurados de fábrica y de libre programación

La gama de productos DFS2x está formada por encoders incrementales de alta resolución con interfaces mecánicas habituales en el sector (2 y 2,5 pulgadas). Los dispositivos se encuentran disponibles configurados de fábrica o como de libre programación. Los encoders preconfigurados se pueden pedir con salidas TTL, HTL o de colector abierto, así como con resoluciones de números enteros de 1 a 65.536 impulsos por revolución. Con los encoders programables, el usuario puede definir su propia resolución entera y elegir entre salidas TTL y HTL. Los encoders de la serie DFS2x incorporan una tecnología interna robusta que les permite operar en un amplio rango de temperatura. Además, pueden soportar el doble de choques y vibraciones que otros encoders comparables. La flexibilidad y fiabilidad de los encoders DFS2x le permiten cambiar a una plataforma de encoders unificada para estandarizar sus procedimientos de detección de posición en una amplia gama de aplicaciones y reducir, al mismo tiempo, su necesidad de piezas de repuesto.

Lo más destacado
  • Diseño compacto de 2 y 2,5 pulgadas
  • Resoluciones enteras de 1 a 65.536 impulsos por revolución
  • Compatible con la herramienta de programación PGT-08-S basada en PC
  • Los encoders programables permiten seleccionar la resolución, la fase de señal, la posición de impulso cero y la interfaz de salida
  • Opciones de brida, eje hueco o eje hueco de inserción
  • Opciones de conector de enchufe M12, conector de enchufe MS o extremo de cable suelto

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Impulsos por revolución0 ... 65.536
    Características mecánicas

    Eje macizo, Brida cuadrada 2"

    Eje macizo, Brida servo 2"

    Eje macizo, Brida servo 58 mm

    Eje hueco pasante

    Eje hueco desmontable

    Eje macizo, Brida cuadrada 2,5"

    Eje macizo, Brida servo 2,5"

    Eje macizo, Brida clamping 60 mm

    Diámetro del eje

    1/4"

    3/8"

    10 mm

    6 mm

    1/2″

    Tipo de conexión

    Conector macho, M12, 8 polos, radial

    Conector macho, MS, 10 polos, radial

    Conector macho, MS, 7 polos, radial

    Conector macho, MS, 6 polos, radial

    Cable, De 9 hilos, radial

    Conector macho, M12, 8 polos, axial

    Conector macho, MS, 10 polos, axial

    Conector macho, MS, 7 polos, axial

    Conector macho, MS, 6 polos, axial

    Cable, De 9 hilos, axial

    Interfaz de comunicaciónIncremental
    Detalle de la interfaz de comunicación

    TTL

    RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    HTL

    Tensión de alimentación

    4,5 ... 5,5 V

    8 ... 30 V

    4,75 ... 30 V

    Grado de protecciónIP65
    Programable– / ✔
    Frecuencia de salida

    820 kHz

    150 kHz

    Rango de temperatura de servicio–30 °C ... +85 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba