Contacto
Comentarios

Encoders incrementales
DBS60 Inox

Encoder incremental robusto de acero inoxidable para condiciones de uso exigentes

Ventajas para el cliente

  • Alta resistencia a las influencias del entorno gracias a la carcasa de acero inoxidable
  • Alto grado de estanqueidad gracias al tipo de protección IP 67 y al retén anular
  • Las dimensiones compactas de la carcasa ahorran mucho espacio y facilitan el montaje
  • La gran variedad de interfaces mecánicas permite adaptar el encoder de una forma óptima a las situaciones de instalación específicas de cada aplicación
  • Las bridas y pares de apoyo con distintas plantillas de taladros permiten numerosas opciones de montaje
  • La interfaz combinada TTL/HTL reduce la necesidad de una gran variedad de productos y, con ello, los costes de almacenamiento

Visión general

Encoder incremental robusto de acero inoxidable para condiciones de uso exigentes

Los componentes mecánicos de acero inoxidable, así como la elevada estanqueidad gracias a la junta del eje, proporcionan al encoder incremental DBS60 Inox una gran resistencia a las condiciones adversas del entorno. Su carcasa de acero inoxidable con tipo de protección IP 67 tiene un diámetro de 58 mm y permite, con ello, su uso en aplicaciones exigentes con espacio de montaje limitado. Las versiones de eje macizo están disponibles con brida clamping y brida cuadrada. En la versión de eje hueco, un sistema opcional de aislamiento del eje proporciona protección frente a temperaturas de servicio elevadas y corrientes onduladas. Con una gran variedad de interfaces mecánicas y eléctricas y una resolución de hasta 5.000 impulsos, el DBS60 Inox satisface las exigencias de clientes de numerosos de sectores industriales.

Lo más destacado
  • Carcasa, brida y eje fabricados en acero inoxidable
  • Tipo de protección: IP 67 gracias al retén anular
  • Versiones con eje hueco de inserción, así como de eje macizo con brida clamping o cuadrada
  • Cantidad de líneas: hasta 5.000 impulsos
  • Conexión de cable radial o conector macho M12
  • TTL RS-422 y HTL Push Pull, interfaz universal TTL/HTL con 4,5-30 V CC

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Impulsos por revolución0 ... 5.000
    Características mecánicas

    Eje macizo, Brida cuadrada

    Eje macizo, Brida clamping

    Eje hueco desmontable

    Diámetro del eje

    10 mm

    6 mm

    8 mm

    12 mm

    14 mm

    15 mm

    Tipo de conexión

    Conector macho, M12, 8 polos, radial

    Cable, de 8 hilos, radial

    Interfaz de comunicaciónIncremental
    Detalle de la interfaz de comunicaciónTTL / RS-422 / HTL / Push pull / TTL / HTL
    Tensión de alimentación

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Grado de protecciónIP67
    Programable
    Frecuencia de salida≤ 300 kHz
    Rango de temperatura de servicio

    –20 °C ... +85 °C

    –30 °C ... +100 °C

    –30 °C ... +85 °C

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba