Contacto
Comentarios

Encoders incrementales
DBS60 Core

Encoder incremental robusto y versátil para aplicaciones industriales

Ventajas para el cliente

  • Gran variedad de opciones de montaje gracias a sus diversos modelos de brida y eje, así como bridas y pares de apoyo con diferentes plantillas de taladros de montaje
  • Sujeción del eje hueco por la parte de atrás de la carcasa que permite una fijación fácil
  • Amplia variedad de tipos de conexión que permiten cableado flexible
  • Las dimensiones compactas de la carcasa ahorran mucho espacio
  • Por medio del eje hueco aislado se protege el encoder contra las temperaturas y corrientes altas del eje
  • La construcción robusta con una gran distancia del cojinete permite soportar grandes cargas durante toda su prolongada vida útil
  • Pocas variantes de producto mediante interfaces eléctricas con amplio rango de tensión, lo que reduce los costes de almacenamiento

Visión general

Encoder incremental robusto y versátil para aplicaciones industriales

El DBS60 Core es un encoder incremental robusto con un diámetro de 58 mm y profundidad de montaje compacta. La gama comprende versiones de eje macizo con brida clamping y brida servo, así como versiones de eje hueco (eje hueco de inserción y eje hueco pasante) para árboles hasta un tamaño de 5/8 pulgadas (15,875 mm). Si se desea, los ejes huecos pueden dotarse de aislamiento y sujeción en la parte posterior de la carcasa. Junto a los interfaces estándar para TTL y HTL, el DBS60 Core ofrece también dos interfaces universales con un rango de tensión grande que combinan en una versión 5 V TTL y 24 V HTL, así como 5 V TTL y 24 V TTL. Gracias a su tipo de protección alto, construcción robusta y una resolución de hasta 10.000 impulsos, el DBS60 Core es el producto ideal para las aplicaciones estándar de las industrias más diversas.

Lo más destacado
  • Brida clamping y servo con diversas plantillas de agujeros
  • Ejes huecos de hasta 5/8“ de diámetro, aislados opcionalmente; apriete delantero y trasero
  • Diámetro de la carcasa 58 mm, profundidad compacta
  • Cantidad de líneas hasta 10.000 impulsos
  • Conexión por cable, conector macho M12 y M23 radial
  • TTL/HTL y TTL interfaces con rango de tensión 4,5 V CC ... 30 V CC

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Impulsos por revolución0 ... 10.000
    Características mecánicas

    Eje macizo, Brida servo

    Eje macizo, Brida clamping

    Eje hueco desmontable

    Eje hueco pasante, apriete trasero

    Eje hueco pasante

    Diámetro del eje

    6 mm

    10 mm

    12 mm

    5/8″

    8 mm

    3/8"

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    6 mm Eje con aislamiento

    8 mm Eje con aislamiento

    3/8" Eje con aislamiento

    10 mm Eje con aislamiento

    12 mm Eje con aislamiento

    1/2″ Eje con aislamiento

    14 mm Eje con aislamiento

    15 mm Eje con aislamiento

    Tipo de conexión

    Conector macho, M23, 12 polos, radial

    Conector macho, M12, 8 polos, radial

    Cable, de 8 hilos, universal

    Cable, de 8 hilos, con conector macho, M12, 8 polos, universal

    Cable, de 8 hilos, con conector macho, M23, 12 polos, universal

    Cable con conector macho, M12, 8 polos, universal

    Interfaz de comunicaciónIncremental
    Detalle de la interfaz de comunicación

    TTL

    RS-422

    HTL / Push pull

    TTL 1)

    HTL

    Tensión de alimentación

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Grado de protección

    IP67

    IP65

    Programable
    Frecuencia de salida300 kHz
    Rango de temperatura de servicio

    –20 °C ... +85 °C 2)

    –30 °C ... +100 °C 2)

    –30 °C ... +85 °C 2)

    • 1) El nivel de salida depende de la tensión de alimentación.
    • 2) Estos valores hacen referencia a las características mecánicas, incl. los accesorios recomendados, si no se indica lo contrario.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba