Encoders incrementales
DBS50 Core
Encoder incremental MultiFit
Ventajas para el cliente
- La salida de cable universal ofrece flexibilidad a la hora de colocar el cable, permitiendo utilizar el encoder en ubicaciones con limitaciones de espacio
- La brida clamping con varias plantillas de taladros de montaje permite cambiar fácilmente el equipo sin modificar el uso
- La brida clamping con ranura servo permite montar el encoder con pinzas servo
- La gran flexibilidad de la interfaz mecánica del encoder y los accesorios disponibles permiten usar un mismo modelo en varias aplicaciones
- El diámetro compacto de la carcasa ahorra mucho espacio
- Funcionamiento resistente y seguro gracias al tipo de protección alto, a la resistencia térmica
- Y al tiempo de almacenamiento