Contacto
Comentarios

Encoders incrementales
DBS36 Core

Encoder incremental MultiFit

Ventajas para el cliente

  • La salida de cable universal ofrece flexibilidad a la hora de colocar el cable, permitiendo utilizar el encoder en ubicaciones con limitaciones de espacio
  • La brida clamping, con distintas plantillas de taladros, ofrece una gran flexibilidad de montaje en aplicaciones nuevas o ya existentes
  • La brida clamping con ranura servo permite montar el encoder con pinzas servo
  • El par de apoyo universal del DBS36 Core permite cambiar fácilmente el equipo sin modificar el uso
  • La indicación en mm y pulgadas de los ejes permite su uso en todo el mundo.
  • La gran flexibilidad de la interfaz mecánica del encoder y los accesorios disponibles permiten usar un mismo modelo en varias aplicaciones
  • Funcionamiento resistente y seguro gracias al tipo de protección alto, a la resistencia térmica y al tiempo de almacenamiento

Visión general

Encoder incremental MultiFit

El encoder incremental DBS36 Core se distingue por ofrecer una gran flexibilidad mecánica, unas características técnicas excelentes y una gran variedad de modelos. Está disponible con eje hueco desmontable de hasta 8 mm de diámetro y con brida clamping de 6 mm y ejes macizos de 1/4". El modelo con brida clamping ofrece 2 bridas distintas con 6 plantillas de taladros de montaje distintas y una ranura servo para el montaje con pinzas servo. El modelo de eje hueco dispone de un par de apoyo universal que puede utilizarse para varios discos de taladros de montaje convencionales. Todos los modelos tienen unas dimensiones compactas y una salida de cable universal para poder pasar el cable tanto en dirección axial como radial.

Lo más destacado
  • Conexión con salida de cable universal
  • Modelos con eje hueco desmontable o brida clamping con eje macizo
  • Brida clamping con 6 plantillas de taladros de montaje y ranura servo
  • Eje hueco con par de apoyo universal
  • Diámetro compacto de la carcasa de 37 mm, con profundidad de montaje compacta
  • Interfaces eléctricas: TTL/RS-422, HTL/push-pull y Open Collector NPN
  • Rango de líneas: 10 a 2.500
  • Rango de temperaturas: –20 °C a +85 °C
  • Tipo de protección: IP 65

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Impulsos por revolución0 ... 2.500
    Características mecánicas

    Eje hueco desmontable

    Eje macizo con ranura para el muelle de ajuste

    Eje macizo, brida clamping

    Diámetro del eje
    Eje hueco desmontable8 mm
    Eje macizo con ranura para el muelle de ajuste6 mm
    Eje macizo, brida clamping1/4" / 6 mm
    Tipo de conexión

    Cable, de 8 hilos, universal

    Cable, De 5 hilos, universal

    Cable, de 8 hilos, con conector macho, M12, 8 polos, universal

    Cable, de 8 hilos, con conector macho, M23, 12 polos, universal

    Interfaz de comunicaciónIncremental
    Detalle de la interfaz de comunicación

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    Tensión de alimentación

    4,5 ... 5,5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Grado de protecciónIP65
    Programable
    Frecuencia de salida≤ 300 kHz
    Rango de temperatura de servicio

    –20 °C ... +85 °C

    –20 °C ... +70 °C

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba