Encoders incrementales

Encoder incremental: versátil, compacto y flexible
Los encoders incrementales proporcionan información sobre la posición, el ángulo y las revoluciones. La resolución se define por el número de líneas o de impulsos por revolución que el encoder transfiere al controlador en cada vuelta. El controlador puede determinar la posición actual contando estos impulsos. Al conectar la máquina puede ser necesario realizar un recorrido de referencia.
Filtrar por:
12 resultados:
Encoder de alta resolución programable para aplicaciones exigentes
- Impulsos por revolución: hasta 65.536 (16 bit)
- Diámetro de la carcasa: 60 mm
- Eje macizo, eje hueco ciego y eje hueco pasante
- Grados de protección IP65 / IP67
- Interfaces de comunicación: TTL RS 422, HTL/Push Pull, Sin/Cos
- Tipo de conexión: conector macho M12 o M23 o cable universal
- Programable, profundidad de montaje compacta, permite ajuste cero remoto
Encoder incremental de diseño esbelto y compacto para soluciones rentables
- Impulsos por revolución: hasta 1.024
- Diámetro de la carcasa: 40 mm
- Eje macizo y eje hueco ciego
- Grado de protección: IP50 (Eje macizo)
- Interfaces de comunicación: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Tipo de conexión: cable
- Diseño esbelto y compacto
Encoder incremental universal, potente y robusto
- Impulsos por revolución: hasta 10.000
- Diámetro de la carcasa: 60 mm
- Eje macizo, eje hueco ciego y eje hueco pasante
- Grados de protección: IP67, IP69K
- Interfaces de comunicación: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, interfaz universal (TTL, HTL)
- Tipo de conexión: conector macho M12, M23, por cable o por cable con conector macho M12, M23
- Carcasa en acero inoxidable o aluminio
Encoder de alta resolución programable para aplicaciones exigentes
- Impulsos por revolución: hasta 65.536 (16 bit)
- Diámetro de la carcasa: 60 mm
- Eje macizo, eje hueco ciego y eje hueco pasante
- Grados de protección IP65 / IP67
- Interfaces de comunicación: TTL RS 422, HTL/Push Pull, Sin/Cos
- Tipo de conexión: conector macho M12 o M23 o cable universal
- Programable, profundidad de montaje compacta, permite ajuste cero remoto
- Compact diameter of 36 mm
- Choice of various electric interfaces: TTL/RS-422, HTL/push pull and open collector NPN
- Designs with blind hollow shaft or face mount flange with solid shaft
- Connection with axial cable outlet
- Line counts from 100 up to 2,500
- Working temperature range: –10 °C ... +70 °C
- Enclosure rating: IP65
- Compact diameter of 50 mm
- Choice of various electric interfaces: TTL/RS-422, HTL/push pull and open collector NPN
- Face mount flange with solid shaft
- Connection type using axial cable outlet
- Line counts from 100 up to 2,500 possible
- Working temperature range: –10 °C ... 70 °C
- Enclosure rating: IP65
Encoder incremental potente y robusto
- Diámetro compacto
- Modelo robusto y económico
- Interfaces: Open Collector NPN, TTL/RS-422 o HTL/push-pull.
- Conexión mediante salida de cable radial o axial, con extremos libres o con conectores macho M12.
- Brida clamping con eje macizo
- Carcasa para un fácil montaje del anillo de sujeción
- Cualquier número de líneas de 1 a 2.048
Robusto encoder incremental con gran diámetro del eje hueco
- Impulsos por revolución: hasta 8.192
- Diámetro de carcasa: 81 mm, diámetro de los ejes huecos pasantes: 30 mm o 42 mm
- Grado de protección: IP65
- Interfaces de comunicación: TTL, HTL
- Tipos de conexión: conector macho M12, M23 y MS, con cable
- Mordazas disponibles como accesorio para la adaptación a distintos diámetros de eje
Encoder incremental compacto estándar para aplicaciones industriales
- Impulsos por revolución: hasta 2.500
- Diámetro de carcasa: 36 mm o 50 mm
- Eje macizo y eje hueco ciego
- Grado de protección: IP65
- Interfaces de comunicación: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Tipo de conexión: por cable o por cable con conector macho M12, M23
Encoder incremental programable de alta resolución con 2 y 2,5 pulgadas
- Impulsos por revolución: hasta 65.536
- Diámetro de carcasa: 2 y 2,5 pulgadas
- Eje macizo, eje hueco ciego y eje hueco pasante
- Grados de protección: IP65 e IP67
- Interfaces de comunicación: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Tipos de conexión: conector macho M12 y MS, así como por cable
- Alta resolución, programable, permite ajuste cero remoto
Encoder con gran eje hueco para condiciones ambientales adversas
- Encoder incremental de 3,5 de diámetro
- Interfaces eléctricas
- 5 V TTL / RS422
- 8 … 24 V TTL / RS422
- 8 … 24 V HTL / push-pull
- 8 … 24 V Open Collector
- Eje hueco desmontable para diámetros de 30 mm; 1, ½, 5/8, ¾, 7/8
- Salida de cable de 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m de largo
- Rango de líneas: 120 … 16.384
Encoder flexible con interruptores DIP para parámetros configurables
- Impulsos por revolución: hasta 2.400
- Diámetro de la carcasa: 60 mm
- Eje macizo, eje hueco ciego y eje hueco pasante
- Grado de protección: IP65
- Interfaz de comunicación: TTL/HTL
- Tipos de conexión: conector macho M12 o cable
- LED de estado, interruptores DIP para configurar los ajustes